Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M8 10.0 40.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs
Essentra artikelnummer:

20144289

Tillverkarens artikelnummer:

20144289

90 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 115,2364 kr
100 - 249 103,7107 kr
250 - 749 92,185 kr
750 + 80,6593 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

115,24 kr

1 x 115,2364 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 40.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss