Meny Sök

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
228 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Köp
19,2362 kr - 32,0206 kr 134 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
50.0
M10
9,5584 kr - 15,8908 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
20.0
M8
19,8336 kr - 32,9764 kr 377 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
80.0
M8
26,2856 kr - 43,7296 kr 148 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
80.0
M10
43,3712 kr - 72,2854 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
20.0
M12
10,2752 kr - 17,0856 kr 141 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
25.0
M6
20,5505 kr - 34,2907 kr 110 I lager
8.0
4.0
5.0
9.0
Svart stål
10.0
M4
14,5765 kr - 24,3739 kr 455 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
10.0
M8
15,0544 kr - 25,0908 kr 117 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
16.0
M10
22,9401 kr - 38,2336 kr 35 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
70.0
M10
21,5064 kr - 35,844 kr 10 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
60.0
M10
15,2934 kr - 25,4492 kr 229 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
20.0
M10
40,0258 kr - 66,6698 kr 97 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
60.0
M12
97,7346 kr - 162,9707 kr 68 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
120.0
M12
28,3167 kr - 47,1946 kr 243 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
30.0
M12
44,2076 kr - 73,7191 kr 98 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
25.0
M12
42,6543 kr - 71,0906 kr 1 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
70.0
M12
16,0103 kr - 26,644 kr 90 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
25.0
M10
17,0856 kr - 28,5557 kr 188 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
40.0
M10
16,9661 kr - 28,3167 kr 65 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
70.0
M8
  • av 12
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 50.0 16.0 Svart stål

20220570

Prisintervall
32,0206 kr - 19,2362 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 20.0 13.0 Svart stål

20220433

Prisintervall
15,8908 kr - 9,5584 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 80.0 13.0 Svart stål

20220495

Prisintervall
32,9764 kr - 19,8336 kr

Lagernivåer
377 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 80.0 16.0 Svart stål

20220600

Prisintervall
43,7296 kr - 26,2856 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 20.0 18.0 Svart stål

20220648

Prisintervall
72,2854 kr - 43,3712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 25.0 11.0 Svart stål

20220365

Prisintervall
17,0856 kr - 10,2752 kr

Lagernivåer
141 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 5.0 M4 10.0 8.0 Svart stål

20220211

Prisintervall
34,2907 kr - 20,5505 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    10.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 10.0 13.0 Svart stål

20220402

Prisintervall
24,3739 kr - 14,5765 kr

Lagernivåer
455 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 16.0 16.0 Svart stål

20220525

Prisintervall
25,0908 kr - 15,0544 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    16.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 70.0 16.0 Svart stål

20220594

Prisintervall
38,2336 kr - 22,9401 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 60.0 16.0 Svart stål

20220587

Prisintervall
35,844 kr - 21,5064 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 20.0 16.0 Svart stål

20220532

Prisintervall
25,4492 kr - 15,2934 kr

Lagernivåer
229 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 60.0 18.0 Svart stål

20220693

Prisintervall
66,6698 kr - 40,0258 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 120.0 18.0 Svart stål

20220631

Prisintervall
162,9707 kr - 97,7346 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    120.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 30.0 18.0 Svart stål

20220662

Prisintervall
47,1946 kr - 28,3167 kr

Lagernivåer
243 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 25.0 18.0 Svart stål

20220655

Prisintervall
73,7191 kr - 44,2076 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 70.0 18.0 Svart stål

20220709

Prisintervall
71,0906 kr - 42,6543 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 25.0 16.0 Svart stål

20220549

Prisintervall
26,644 kr - 16,0103 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 40.0 16.0 Svart stål

20220563

Prisintervall
28,5557 kr - 17,0856 kr

Lagernivåer
188 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 70.0 13.0 Svart stål

20220488

Prisintervall
28,3167 kr - 16,9661 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0