Meny Sök

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
228 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Köp
43,3712 kr - 72,2854 kr 202 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
16.0
M8
54,6023 kr - 91,0437 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
30.0
M10
44,2076 kr - 73,7191 kr 60 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
25.0
M6
35,7245 kr - 59,6205 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
16.0
M6
40,0258 kr - 66,6698 kr 190 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
100.0
M5
18,8778 kr - 31,4232 kr 90 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
90.0
M6
16,0103 kr - 26,644 kr 275 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
80.0
M6
16,3687 kr - 27,3609 kr 155 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
65.0
M6
11,2311 kr - 18,7583 kr 264 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
50.0
M5
14,3376 kr - 23,896 kr 219 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
70.0
M6
14,457 kr - 24,1349 kr 334 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
60.0
M5
19,4752 kr - 32,379 kr 142 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
70.0
M5
11,2311 kr - 18,6388 kr 166 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
35.0
M6
20,909 kr - 34,8881 kr 247 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
45.0
M10
36,6803 kr - 61,1737 kr 14 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
75.0
M10
18,2804 kr - 30,4674 kr 92 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
65.0
M8
14,3376 kr - 23,896 kr 23 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
45.0
M6
10,9921 kr - 18,3999 kr 48 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
35.0
M5
13,3817 kr - 22,2232 kr 57 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
45.0
M5
70,7321 kr - 117,8072 kr 71 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
25.0
M16
  • av 12
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 16.0 13.0 303 Rostfritt stål

20221119

Prisintervall
72,2854 kr - 43,3712 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 30.0 16.0 303 Rostfritt stål

20221157

Prisintervall
91,0437 kr - 54,6023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 25.0 11.0 303 Rostfritt stål

20221058

Prisintervall
73,7191 kr - 44,2076 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 16.0 11.0 303 Rostfritt stål

20223533

Prisintervall
59,6205 kr - 35,7245 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 100.0 9.5 Svart stål

20226282

Prisintervall
66,6698 kr - 40,0258 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 90.0 11.0 Svart stål

20226367

Prisintervall
31,4232 kr - 18,8778 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 80.0 11.0 Svart stål

20226350

Prisintervall
26,644 kr - 16,0103 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 65.0 11.0 Svart stål

20226336

Prisintervall
27,3609 kr - 16,3687 kr

Lagernivåer
155 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    65.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 50.0 9.5 Svart stål

20222499

Prisintervall
18,7583 kr - 11,2311 kr

Lagernivåer
264 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 70.0 11.0 Svart stål

20225711

Prisintervall
23,896 kr - 14,3376 kr

Lagernivåer
219 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 60.0 9.5 Svart stål

20226220

Prisintervall
24,1349 kr - 14,457 kr

Lagernivåer
334 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 70.0 9.5 Svart stål

20226244

Prisintervall
32,379 kr - 19,4752 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 35.0 11.0 Svart stål

20226299

Prisintervall
18,6388 kr - 11,2311 kr

Lagernivåer
166 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 45.0 16.0 Svart stål

20226442

Prisintervall
34,8881 kr - 20,909 kr

Lagernivåer
247 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 75.0 16.0 Svart stål

20226473

Prisintervall
61,1737 kr - 36,6803 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    75.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 65.0 13.0 Svart stål

20223595

Prisintervall
30,4674 kr - 18,2804 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 45.0 11.0 Svart stål

20226305

Prisintervall
23,896 kr - 14,3376 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    45.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 35.0 9.5 Svart stål

20223557

Prisintervall
18,3999 kr - 10,9921 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    35.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 45.0 9.5 Svart stål

20225728

Prisintervall
22,2232 kr - 13,3817 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 25.0 22.0 Svart stål

20226534

Prisintervall
117,8072 kr - 70,7321 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    25.0