De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.
Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Material | l1 025 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,8543 kr - 86,384 kr | 129 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
35.0
|
M10
|
||
| 60,6958 kr - 101,1995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
50.0
|
M8
|
||
| 190,5706 kr - 317,5778 kr | 27 I lager |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
50.0
|
M16
|
||
| 197,6199 kr - 329,2868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
60.0
|
M16
|
||
| 107,532 kr - 179,22 kr | 30 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
80.0
|
M5
|
||
| 280,1806 kr - 466,9278 kr | 8 I lager |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
70.0
|
M16
|
||
| 143,9734 kr - 239,9158 kr | 9 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rostfritt stål
|
80.0
|
M12
|
||
| 97,2567 kr - 162,0148 kr | 211 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rostfritt stål
|
35.0
|
M12
|
||
| 190,5706 kr - 317,5778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
55.0
|
M16
|
||
| 97,2567 kr - 162,0148 kr | 174 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rostfritt stål
|
30.0
|
M12
|
||
| 129,8747 kr - 216,4977 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rostfritt stål
|
75.0
|
M12
|
||
| 218,8873 kr - 364,7724 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
45.0
|
M16
|
||
| 117,8072 kr - 196,3056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rostfritt stål
|
60.0
|
M12
|
||
| 280,1806 kr - 466,9278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
75.0
|
M16
|
||
| 123,7812 kr - 206,3419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rostfritt stål
|
65.0
|
M12
|
||
| 101,1995 kr - 168,7057 kr | 582 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rostfritt stål
|
40.0
|
M12
|
||
| 188,0615 kr - 313,5155 kr | 61 I lager |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
35.0
|
M16
|
||
| 161,5369 kr - 269,1884 kr | 8 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rostfritt stål
|
90.0
|
M12
|
||
| 218,8873 kr - 364,7724 kr | 6 I lager |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
40.0
|
M16
|
||
| 164,4044 kr - 273,9676 kr | 4 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rostfritt stål
|
100.0
|
M12
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta