Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 12.0 13.0 303 Rostfritt stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Av austenitiskt rostfritt stål som håller länge och är mycket resistent mot korrosion.
Essentra artikelnummer:

20221102

Tillverkarens artikelnummer:

20221102

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 66,3114 kr
100 - 199 59,74 kr
200 - 499 53,0491 kr
500 - 999 46,4777 kr
1000 + 39,7868 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

66,31 kr

1 x 66,3114 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 12.0
l2 13.0
A/F 5.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss