Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 12.0 16.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Essentra artikelnummer:

20220518

Tillverkarens artikelnummer:

20220518

75 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 34,6492 kr
100 - 199 31,1842 kr
200 - 499 27,7193 kr
500 - 999 24,2544 kr
1000 + 20,7895 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,65 kr

1 x 34,6492 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 12.0
l2 16.0
A/F 6.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss