10501153
1504668
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvudtjocklek | 0.669 in |
|---|---|
| Huvudtjocklek | 17.0 mm |
| Skaftdiameter | 16.0 mm |
| Skaftdiameter | 0.63 in |
| Längd till hålcentrum | 130.0 mm |
| Längd till hålcentrum | 5.118 in |
| Ytterdiameter | 1.26 in |
| Ytterdiameter | 32.0 mm |
| Innerdiameter | 16.0 mm |
| Innerdiameter | 0.63 in |
| Gängans längd | 1.969 in |
| Gängans längd | 50.0 mm |
| Gängstorlek | M16 |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ av huvud | Gaffel med skulderhuvud |
| Gängtyp | Gängad |
| Typ | Öglebultar |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta