Meny Sök

Öglebult M12 40.0 mm 25.0 mm Stål

Denna öglebult av svärtat stål har delvis gängad hals. Perfekt för fästanordning i jiggar och mekaniska montage.
Essentra artikelnummer:

10501108

Tillverkarens artikelnummer:

1504663

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudtjocklek 14.0 mm
Skaftdiameter 12.0 mm
Längd till hålcentrum 75.0 mm
Ytterdiameter 25.0 mm
Innerdiameter 12.0 mm
Gängans längd 40.0 mm
Gängstorlek M12
Material Stål
Typ av huvud Gaffel med skulderhuvud
Gängtyp Gängad
Typ Öglebultar

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss