10306451
552043
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 20 - 39 | 77,5774 kr |
| 40 - 139 | 59,4381 kr |
| 140 - 259 | 54,5272 kr |
| 260 + | 47,3469 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | 2 |
|---|---|
| Monteringstyp | Gaffelögla |
| Allt material | Kolstål |
| Totallängd | 70.0 mm |
| Totallängd | 2.756 in |
| Total bredd | 1.949 in |
| Total bredd | 49.5 mm |
| Håldiameter A | 6.5 mm |
| Håldiameter A | 0.256 in |
| Håldiameter B | 0.169 in |
| Håldiameter B | 4.3 mm |
| Plattans tjocklek | 3.0 mm |
| Plattans tjocklek | 0.118 in |
| Avstånd mellan fästhålen | 25.0 mm |
| Avstånd mellan fästhålen | 0.984 in |
| Längsta avstånd mellan fästhålen | 2.165 in |
| Längsta avstånd mellan fästhålen | 55.0 mm |
| Gängstorlek | M8 |
| Gängans längd | 0.984 in |
| Gängans längd | 25.0 mm |
| Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta