Antal | Enhetspris |
---|---|
20 - 39 | 268,1144 kr |
40 - 139 | 205,6262 kr |
140 + | 188,5759 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type | 6 |
---|---|
Fitting Type | Eyes Clevis Fork |
Full Material | Carbon Steel |
Overall Length | 70.0 mm |
Overall Length | 2.756 in |
Overall Width | 18.0 mm |
Overall Width | 0.709 in |
Hole Diameter A | 6.5 mm |
Hole Diameter A | 0.256 in |
Plate Thickness | 2.5 mm |
Plate Thickness | 0.098 in |
Distance Between Fixing Holes | 51.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 2.008 in |
Longest Distance Between Fixing Holes | 51.0 mm |
Longest Distance Between Fixing Holes | 2.008 in |
Screw Hole Diameter | 6.5 mm |
Screw Hole Diameter | 0.256 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta