10306420
552040
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 20 - 39 | 77,5774 kr |
| 40 - 139 | 59,4381 kr |
| 140 - 259 | 54,5272 kr |
| 260 + | 47,3469 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | 5 |
|---|---|
| Monteringstyp | Kulled |
| Allt material | Kolstål |
| Diameter, kuländen | 0.394 in |
| Diameter, kuländen | 10.0 mm |
| Totallängd | 44.0 mm |
| Totallängd | 1.732 in |
| Håldiameter A | 0.256 in |
| Håldiameter A | 6.5 mm |
| Håldiameter B | 0.169 in |
| Håldiameter B | 4.3 mm |
| Plattans tjocklek | 0.079 in |
| Plattans tjocklek | 2.0 mm |
| Avstånd mellan fästhålen | 30.0 mm |
| Avstånd mellan fästhålen | 1.181 in |
| Längsta avstånd mellan fästhålen | 1.614 in |
| Längsta avstånd mellan fästhålen | 41.0 mm |
| Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta