Meny Sök

Ändstycken för gasfjädrar

I lager

Ändstycken för gasfjädrar används för att fixera gasfjädern på plats. Det finns tre olika typer av beslag tillgängliga.

Serienummer: SR6481

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 – Extra kraftigt
Image
Type 5
27 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Material Längd, monteringshål till ände Typ Köp
18 I lager
M6 x 1.0
Stål
23.0 mm
C1 Clevis låsclips
225,7844 kr - 225,7844 kr 20 I lager
1.5 mm
M10
Stål
37.0 mm
4
53,2828 kr - 87,1864 kr 15 I lager
1.3 mm
M8
Stål
18.0 mm
5
138,2639 kr - 196,5824 kr 69 I lager
1.0 mm
M6
Stål
35.0 mm
5
17,664 kr - 29,0628 kr 32 I lager
1.0 mm
M6
Nylon
17.0 mm
1
45,7268 kr - 76,4105 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M6
Rostfritt stål
32.0 mm
1
47,3469 kr - 77,5774 kr 390 I lager
0.8 mm
M5
Stål
22.0 mm
1
  • av 2
Fästplatta 23.0 mm M6 x 1.0 Stål

10404195


Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Längd, monteringshål till ände
    23.0 mm
  • Typ
    C1 Clevis låsclips
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7318190090
Ändbeslag 37.0 mm M10 Stål

10306390

Prisintervall
225,7844 kr - 225,7844 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    37.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 18.0 mm M8 Stål

10306284

Prisintervall
87,1864 kr - 53,2828 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 35.0 mm M6 Stål

10306376

Prisintervall
196,5824 kr - 138,2639 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 17.0 mm M6 Nylon

10306253

Prisintervall
29,0628 kr - 17,664 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    17.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Fästplatta 32.0 mm Rostfritt stål

10202708

Prisintervall
76,4105 kr - 45,7268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    32.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 22.0 mm M5 Stål

10306260

Prisintervall
77,5774 kr - 47,3469 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    22.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad