Meny Sök

Ändstycken för gasfjädrar

I lager

Ändstycken för gasfjädrar används för att fixera gasfjädern på plats. Det finns tre olika typer av beslag tillgängliga.

Serienummer: SR6481

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Material Längd, monteringshål till ände Typ Köp
53,2828 kr - 87,1864 kr 51 I lager
1.3 mm
M8
Stål
18.0 mm
5
138,2639 kr - 196,5824 kr 69 I lager
1.0 mm
M6
Stål
35.0 mm
5
17,664 kr - 29,0628 kr 43 I lager
1.0 mm
M6
Nylon
17.0 mm
2
47,3469 kr - 77,5774 kr 390 I lager
0.8 mm
M5
Stål
22.0 mm
3
18 I lager
M6 x 1.0
Stål
23.0 mm
C1 Clevis låsclips
225,7844 kr - 225,7844 kr 20 I lager
1.5 mm
M10
Stål
37.0 mm
4
45,7268 kr - 76,4105 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M6
Rostfritt stål
32.0 mm
3
20,6733 kr - 33,9123 kr 68 I lager
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
M8
Nylon
18.0 mm
7
14,7725 kr - 24,2094 kr 1 I lager
1.0 mm
M6
Nylon
21.0 mm
2
67,8513 kr - 111,3959 kr 160 I lager
0.8 mm
M5
Stål
20.0 mm
4
40,0839 kr - 65,9383 kr 29 I lager
M6
Stål
18.0 mm
5
117,201 kr - 117,201 kr 228 I lager
1.3 mm
M8
Rostfritt stål
18.0 mm
5
38,2512 kr - 62,9234 kr 19 I lager
1.0 mm
M6
Zinklegering
21.0 mm
6
Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
Stål
19.7 mm
C1 Clevis låsclips
23,6321 kr - 38,5742 kr 7128 I lager
0.8 mm
M5
Nylon
17.5 mm
1
10306345 57,7766 kr - 95,0011 kr 78 I lager
1.5 mm
M10
Stål
30.0 mm
5
136,7357 kr - 228,6569 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
M8
Rostfritt stål
30.0 mm
5
26,0531 kr - 42,62 kr 28 I lager
1.3 mm
M8
Zinklegering
21.0 mm
6
139,7059 kr - 198,5645 kr 88 I lager
1.0 mm
M6
Stål
24.0 mm
4
  • av 2
Ändbeslag 18.0 mm M8 Stål

10306284

Prisintervall
87,1864 kr - 53,2828 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 35.0 mm M6 Stål

10306376

Prisintervall
196,5824 kr - 138,2639 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 17.0 mm M6 Nylon

10306253

Prisintervall
29,0628 kr - 17,664 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    17.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Ändbeslag 22.0 mm M5 Stål

10306260

Prisintervall
77,5774 kr - 47,3469 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Fästplatta 23.0 mm M6 x 1.0 Stål

10404195


Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Längd, monteringshål till ände
    23.0 mm
  • Typ
    C1 Clevis låsclips
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7318190090
Ändbeslag 37.0 mm M10 Stål

10306390

Prisintervall
225,7844 kr - 225,7844 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    37.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Fästplatta 32.0 mm Rostfritt stål

10202708

Prisintervall
76,4105 kr - 45,7268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 17.5 mm M6 Nylon

10306291

Prisintervall
33,9123 kr - 20,6733 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Fästplatta 18.0 mm M8 Nylon

10202661


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    18.0 mm
  • Typ
    7
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Ändbeslag 21.0 mm M6 Nylon

10306314

Prisintervall
24,2094 kr - 14,7725 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    21.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Ändbeslag 20.0 mm M5 Stål

10306277

Prisintervall
111,3959 kr - 67,8513 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 18.0 mm M6 Stål

10306307

Prisintervall
65,9383 kr - 40,0839 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Längd, monteringshål till ände
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Fästplatta 18.0 mm M8 Rostfritt stål

10202678

Prisintervall
117,201 kr - 117,201 kr

Lagernivåer
228 I lager
Egenskaper
  • Innergängans storlek
    M6x1.0
  • Yttergängans storlek
    M8x1.25
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    18.0 mm
  • Typ
    5
Ändbeslag 21.0 mm M6 Zinklegering

10306321

Prisintervall
62,9234 kr - 38,2512 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    21.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Zinklegering
  • Färg
    Naturfärgad
Fästplatta 19.7 mm M5 x 0.8 Stål

10404188


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, monteringshål till ände
    19.7 mm
  • Typ
    C1 Clevis låsclips
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Ändbeslag 17.5 mm M5 Nylon

10306246

Prisintervall
38,5742 kr - 23,6321 kr

Lagernivåer
7128 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Ändbeslag 30.0 mm M10 Stål

10306345

Prisintervall
95,0011 kr - 57,7766 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • Innergängans storlek
    M8 x 1.25
  • Yttergängans storlek
    M8 x 1.25
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    30.0 mm
  • Typ
    5
Fästplatta 30.0 mm M8 Rostfritt stål

10202692

Prisintervall
228,6569 kr - 136,7357 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    30.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 21.0 mm M8 Zinklegering

10306352

Prisintervall
42,62 kr - 26,0531 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    21.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Zinklegering
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 24.0 mm M6 Stål

10306338

Prisintervall
198,5645 kr - 139,7059 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    24.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad