Meny Sök

Ändstycken för gasfjädrar

I lager

Ändstycken för gasfjädrar används för att fixera gasfjädern på plats. Det finns tre olika typer av beslag tillgängliga.

Serienummer: SR6481

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 – Extra kraftigt
Image
Type 5
27 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Material Längd, monteringshål till ände Typ Köp
23,6321 kr - 38,5742 kr 7128 I lager
0.8 mm
M5
Nylon
17.5 mm
1
10306345 57,7766 kr - 95,0011 kr 78 I lager
1.5 mm
M10
Stål
30.0 mm
5
136,7357 kr - 228,6569 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
M8
Rostfritt stål
30.0 mm
5
26,0531 kr - 42,62 kr 28 I lager
1.3 mm
M8
Zinklegering
21.0 mm
6 – Öppen
139,7059 kr - 198,5645 kr 88 I lager
1.0 mm
M6
Stål
24.0 mm
4 – Extra kraftigt
76,80 kr - 125,9343 kr 56 I lager
1.5 mm
M10
Stål
32.0 mm
3
77,6184 kr - 129,6967 kr 16 I lager
1.0 mm
M6
Rostfritt stål
24.0 mm
4 – Extra kraftigt
40,0839 kr - 65,9383 kr 29 I lager
M6
Stål
18.0 mm
5
117,201 kr - 117,201 kr 228 I lager
1.3 mm
M8
Rostfritt stål
18.0 mm
5
38,2512 kr - 62,9234 kr 19 I lager
1.0 mm
M6
Zinklegering
21.0 mm
6 – Öppen
Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
Stål
19.7 mm
C1 Clevis låsclips
Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
Stål
30.0 mm
C1 Clevis låsclips
45,7268 kr - 76,4105 kr 30 I lager
1.0 mm
M6
Rostfritt stål
25.0 mm
3
20,6733 kr - 33,9123 kr 68 I lager
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
M8
Nylon
18.0 mm
7
14,7725 kr - 24,2094 kr 1 I lager
1.0 mm
M6
Nylon
21.0 mm
2
67,8513 kr - 111,3959 kr 160 I lager
0.8 mm
M5
Stål
20.0 mm
4 – Extra kraftigt
153,3691 kr - 218,0361 kr 89 I lager
1.3 mm
M8
Stål
32.0 mm
4 – Extra kraftigt
Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
Stål
38.0 mm
C1 Clevis låsclips
112,8949 kr - 188,5845 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M6
Rostfritt stål
32.0 mm
4 – Extra kraftigt
  • av 2
Ändbeslag 17.5 mm M5 Nylon

10306246

Prisintervall
38,5742 kr - 23,6321 kr

Lagernivåer
7128 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Ändbeslag 30.0 mm M10 Stål

10306345

Prisintervall
95,0011 kr - 57,7766 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • Innergängans storlek
    M8 x 1.25
  • Yttergängans storlek
    M8 x 1.25
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    30.0 mm
  • Typ
    5
Fästplatta 30.0 mm M8 Rostfritt stål

10202692

Prisintervall
228,6569 kr - 136,7357 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    30.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 21.0 mm M8 Zinklegering

10306352

Prisintervall
42,62 kr - 26,0531 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    21.0 mm
  • Typ
    6 – Öppen
  • Allt material
    Zinklegering
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 24.0 mm M6 Stål

10306338

Prisintervall
198,5645 kr - 139,7059 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    24.0 mm
  • Typ
    4 – Extra kraftigt
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 32.0 mm M10 Stål

10306383

Prisintervall
125,9343 kr - 76,80 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Fästplatta 24.0 mm Rostfritt stål

10336465

Prisintervall
129,6967 kr - 77,6184 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    24.0 mm
  • Typ
    4 – Extra kraftigt
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 18.0 mm M6 Stål

10306307

Prisintervall
65,9383 kr - 40,0839 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Längd, monteringshål till ände
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Fästplatta 18.0 mm M8 Rostfritt stål

10202678

Prisintervall
117,201 kr - 117,201 kr

Lagernivåer
228 I lager
Egenskaper
  • Innergängans storlek
    M6x1.0
  • Yttergängans storlek
    M8x1.25
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    18.0 mm
  • Typ
    5
Ändbeslag 21.0 mm M6 Zinklegering

10306321

Prisintervall
62,9234 kr - 38,2512 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    21.0 mm
  • Typ
    6 – Öppen
  • Allt material
    Zinklegering
  • Färg
    Naturfärgad
Fästplatta 19.7 mm M5 x 0.8 Stål

10404188


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, monteringshål till ände
    19.7 mm
  • Typ
    C1 Clevis låsclips
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Fästplatta 30.0 mm M8 x 1.25 Stål

10404201


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, monteringshål till ände
    30.0 mm
  • Typ
    C1 Clevis låsclips
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7318190090
Fästplatta 25.0 mm Rostfritt stål

10202685

Prisintervall
76,4105 kr - 45,7268 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 17.5 mm M6 Nylon

10306291

Prisintervall
33,9123 kr - 20,6733 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Fästplatta 18.0 mm M8 Nylon

10202661


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    18.0 mm
  • Typ
    7
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Ändbeslag 21.0 mm M6 Nylon

10306314

Prisintervall
24,2094 kr - 14,7725 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    21.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Ändbeslag 20.0 mm M5 Stål

10306277

Prisintervall
111,3959 kr - 67,8513 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    20.0 mm
  • Typ
    4 – Extra kraftigt
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Ändbeslag 32.0 mm M8 Stål

10306369

Prisintervall
218,0361 kr - 153,3691 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    32.0 mm
  • Typ
    4 – Extra kraftigt
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Fästplatta 38.0 mm M10 x 1.5 mm Stål

10404218


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, monteringshål till ände
    38.0 mm
  • Typ
    C1 Clevis låsclips
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Fästplatta 32.0 mm Rostfritt stål

10202715

Prisintervall
188,5845 kr - 112,8949 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Längd, monteringshål till ände
    32.0 mm
  • Typ
    4 – Extra kraftigt
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad