Ändstycken för gasfjädrar används för att fixera gasfjädern på plats. Det finns tre olika typer av beslag tillgängliga.
Serienummer: SR6481
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Material | Längd, monteringshål till ände | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,2828 kr - 87,1864 kr | 51 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stål
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 138,2639 kr - 196,5824 kr | 69 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stål
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
| 17,664 kr - 29,0628 kr | 32 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 47,3469 kr - 77,5774 kr | 390 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Stål
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
| 18 I lager |
|
M6 x 1.0
|
Stål
|
0.906 in
23.0 mm
|
C1 Clevis låsclips
|
|||
| 225,7844 kr - 225,7844 kr | 20 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stål
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
||
| 45,7268 kr - 76,4105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 20,6733 kr - 33,9123 kr | 68 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
| 14,7725 kr - 24,2094 kr | 1 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 67,8513 kr - 111,3959 kr | 160 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 40,0839 kr - 65,9383 kr | 29 I lager |
|
M6
|
Stål
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 117,201 kr - 117,201 kr | 228 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 38,2512 kr - 62,9234 kr | 19 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Zinklegering
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M5 x 0.8
|
Stål
|
0.776 in
19.7 mm
|
C1 Clevis låsclips
|
|||
| 23,6321 kr - 38,5742 kr | 7128 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 10306345 | 57,7766 kr - 95,0011 kr | 78 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stål
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|
| 136,7357 kr - 228,6569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 26,0531 kr - 42,62 kr | 28 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Zinklegering
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| 139,7059 kr - 198,5645 kr | 88 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stål
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta