Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ändstycken för gasfjädrar används för att fixera gasfjädern på plats. Det finns tre olika typer av beslag tillgängliga.
Serienummer: SR6481
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Material | Längd, monteringshål till ände | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,6184 kr - 129,6967 kr | 16 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
0.945 in
24.0 mm
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 67,8513 kr - 111,3959 kr | 160 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 153,3691 kr - 218,0361 kr | 89 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M6 x 1.0
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
C1 Clevis låsclips
|
|||
| 112,8949 kr - 188,5845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 23,6321 kr - 38,5742 kr | 7128 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 10306345 | 57,7766 kr - 95,0011 kr | 78 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stål
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|
| 136,7357 kr - 228,6569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 26,0531 kr - 42,62 kr | 28 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Zinklegering
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 – Öppen
|
||
| 139,7059 kr - 198,5645 kr | 88 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stål
|
0.945 in
24.0 mm
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 76,80 kr - 125,9343 kr | 56 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 20,6733 kr - 33,9123 kr | 68 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
| 14,7725 kr - 24,2094 kr | 1 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 40,0839 kr - 65,9383 kr | 29 I lager |
|
M6
|
Stål
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 117,201 kr - 117,201 kr | 228 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 38,2512 kr - 62,9234 kr | 19 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Zinklegering
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 – Öppen
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M5 x 0.8
|
Stål
|
0.776 in
19.7 mm
|
C1 Clevis låsclips
|
|||
| 53,2828 kr - 87,1864 kr | 15 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stål
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 138,2639 kr - 196,5824 kr | 69 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stål
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta