Meny Sök

Ändskydd

I lager

End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg h d1 Allt material Typ Köp
0,3979 kr - 0,6524 kr 6977 I lager
Vit
13.0 mm
6.4 mm
Polyvinylklorid
1
0,5695 kr - 2,1141 kr 13600 I lager
7.9 mm
Vit
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinylklorid
0,3565 kr - 1,3284 kr 16000 I lager
5.5 mm
Svart
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,4985 kr - 1,8644 kr 8020 I lager
5.5 mm
Vit
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
0,4674 kr - 1,638 kr 3000 I lager
Vit
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinylklorid
1
0,6672 kr - 2,3472 kr 11300 I lager
Vit
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
1
0,4763 kr - 1,7812 kr 13763 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,426 kr - 1,5914 kr 24000 I lager
6.3 mm
Svart
12.2 mm
2.7 mm
Polyvinylklorid
0,426 kr - 1,5914 kr Fråga angående leveranstidhär
6.2 mm
Svart
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
0,6524 kr - 2,4304 kr 14825 I lager
10.5 mm
Svart
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinylklorid
0,3358 kr - 1,2601 kr 56900 I lager
5.5 mm
Svart
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,7263 kr - 2,7134 kr 22528 I lager
6.3 mm
Svart
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,5813 kr - 2,1807 kr 70700 I lager
5.6 mm
Svart
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,5947 kr - 2,2306 kr 17050 I lager
9.5 mm
Svart
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
1,7456 kr - 4,3614 kr 18500 I lager
10.5 mm
Svart
24.2 mm
8.0 mm
TPE/TPV
3
0,5592 kr - 1,9643 kr 57000 I lager
Vit
13.0 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
1
0,6775 kr - 2,5469 kr 14000 I lager
8.5 mm
Svart
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
0,4408 kr - 1,6463 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
Svart
10.4 mm
6.4 mm
Polyvinylklorid
0,6198 kr - 2,3139 kr 16500 I lager
11.1 mm
Svart
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylklorid
0,426 kr - 1,5914 kr 90457 I lager
6.2 mm
Vit
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
  • av 4
Ändskydd 6.4 mm 13.0 mm PVC Vit

10007587

Prisintervall
0,6524 kr - 0,3979 kr

Lagernivåer
6977 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 5.0 mm 20.3 mm PVC Vit

10087350

Prisintervall
2,1141 kr - 0,5695 kr

Lagernivåer
13600 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.2 mm 9.7 mm PVC Svart

10082522

Prisintervall
1,3284 kr - 0,3565 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.0 mm 9.2 mm PVC Vit

10074374

Prisintervall
1,8644 kr - 0,4985 kr

Lagernivåer
8020 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 7.9 mm 13.0 mm PVC Vit

10007594

Prisintervall
1,638 kr - 0,4674 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 6.0 mm 10.0 mm PVC Vit

10154687

Prisintervall
2,3472 kr - 0,6672 kr

Lagernivåer
11300 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 3.2 mm 14.2 mm PVC Svart

10081785

Prisintervall
1,7812 kr - 0,4763 kr

Lagernivåer
13763 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 2.7 mm 12.2 mm PVC Svart

10082270

Prisintervall
1,5914 kr - 0,426 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.0 mm 13.3 mm PVC Svart

10084588

Prisintervall
1,5914 kr - 0,426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 8.0 mm 24.2 mm PVC Svart

10084595

Prisintervall
2,4304 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
14825 I lager
Egenskaper
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.2 mm 5.1 mm PVC Svart

10084571

Prisintervall
1,2601 kr - 0,3358 kr

Lagernivåer
56900 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Svart

10074404

Prisintervall
2,7134 kr - 0,7263 kr

Lagernivåer
22528 I lager
Egenskaper
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Svart

10089408

Prisintervall
2,1807 kr - 0,5813 kr

Lagernivåer
70700 I lager
Egenskaper
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Svart

10090282

Prisintervall
2,2306 kr - 0,5947 kr

Lagernivåer
17050 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 8.0 mm 24.2 mm TPE/TPV Svart

10089484

Prisintervall
4,3614 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
18500 I lager
Egenskaper
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 3.2 mm 13.0 mm PVC Vit

10154663

Prisintervall
1,9643 kr - 0,5592 kr

Lagernivåer
57000 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 6.0 mm 11.0 mm PVC Svart

10093313

Prisintervall
2,5469 kr - 0,6775 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.4 mm 10.4 mm PVC Svart

10104378

Prisintervall
1,6463 kr - 0,4408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 9.5 mm 13.3 mm PVC Svart

10104422

Prisintervall
2,3139 kr - 0,6198 kr

Lagernivåer
16500 I lager
Egenskaper
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.0 mm 13.3 mm PVC Vit

10104194

Prisintervall
1,5914 kr - 0,426 kr

Lagernivåer
90457 I lager
Egenskaper
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid