Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | h | d1 | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3358 kr - 1,2601 kr | 56900 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,7263 kr - 2,7134 kr | 20528 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Svart
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,426 kr - 1,5914 kr | 20000 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Svart
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,6672 kr - 2,3472 kr | 10800 I lager |
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,4985 kr - 1,8644 kr | 14020 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Vit
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,6524 kr - 2,4304 kr | 4825 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Svart
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4763 kr - 1,7812 kr | 10000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,426 kr - 1,5914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.248 in
6.3 mm
|
Svart
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,3979 kr - 0,6524 kr | 6977 I lager |
|
Vit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,5695 kr - 2,1141 kr | 3600 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Vit
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,5813 kr - 2,1807 kr | 62700 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Svart
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,4674 kr - 1,638 kr | 3000 I lager |
|
Vit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,3565 kr - 1,3284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 1,2271 kr - 2,3472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,4985 kr - 1,8644 kr | 15711 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4408 kr - 1,6463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,6775 kr - 2,5469 kr | 14000 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,5947 kr - 2,2306 kr | 7050 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,4985 kr - 1,7479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,6967 kr - 0,9755 kr | 74000 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polyvinylklorid