Meny Sök

Ändskydd utan gänga

I lager

Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.

Går snabbt och lätt att placera och ta bort.

Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Skyddar säkert gängade och ogängade rör och stavar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Används inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1062, , SRF0023

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
113 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material D H Köp
1,5665 kr - 7,7502 kr 6500 I lager
Vit
Polyeten
12.0 mm
22.0 mm
5,3328 kr - 12,5061 kr 390 I lager
Gul
Polyeten
35.0 mm
57.1 mm
1,0946 kr - 2,5023 kr 10980 I lager
Gul
Polyeten
8.0 mm
28.6 mm
3,5143 kr - 7,3802 kr 2160 I lager
Gul
Polyeten
38.3 mm
27.7 mm
11,1901 kr - 23,4992 kr 8500 I lager
Gul
Polyeten
1.5 mm
7.4 mm
1,0946 kr - 5,3429 kr 3400 I lager
Svart
Polyeten
6.0 mm
22.0 mm
1,7936 kr - 7,9264 kr 50800 I lager
Naturfärgad
Polyeten
17.6 mm
21.0 mm
6,7129 kr - 15,0015 kr Fråga angående leveranstidhär
Gul
Polyeten
44.5 mm
58.8 mm
6,8434 kr - 16,5574 kr 270 I lager
Gul
Polyeten
53.5 mm
44.5 mm
14,5946 kr - 30,6487 kr 30 I lager
Svart
Polyeten
76.0 mm
80.5 mm
8,2354 kr - 22,9318 kr 2500 I lager
Gul
Polyeten
101.6 mm
54.0 mm
4,2993 kr - 13,3868 kr 1100 I lager
Grå
PP
30.0 mm
19.0 mm
3,7454 kr - 12,1245 kr 900 I lager
Grå
PP
37.7 mm
18.6 mm
12,5676 kr - 26,3919 kr 600 I lager
Svart
Polyeten
47.5 mm
73.5 mm
5500 I lager
Gul
Polyeten
21.6 mm
24.8 mm
1,8285 kr - 5,7833 kr 1000 I lager
Svart
Polyeten
8.0 mm
22.0 mm
6,7177 kr - 14,1072 kr 2450 I lager
Gul
Polyeten
42.1 mm
56.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
Gul
Polyeten
23.0 mm
27.6 mm
4,6159 kr - 12,1832 kr 1020 I lager
Gul
Polyeten
37.0 mm
57.4 mm
5,2293 kr - 13,7391 kr 2065 I lager
Gul
Polyeten
50.5 mm
56.8 mm
  • av 6
Ändskydd utan gänga 12.0 mm (ID) 22.0 mm (H) Polyeten Vit

10137123

Prisintervall
7,7502 kr - 1,5665 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 35.0 mm (ID) 57.1 mm (H) Polyeten Gul

10137604

Prisintervall
12,5061 kr - 5,3328 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • H
    57.1 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 8.0 mm (ID) 28.6 mm (H) Polyeten Gul

10136997

Prisintervall
2,5023 kr - 1,0946 kr

Lagernivåer
10980 I lager
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • H
    28.6 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 38.3 mm (ID) 27.7 mm (H) Polyeten Gul

10137666

Prisintervall
7,3802 kr - 3,5143 kr

Lagernivåer
2160 I lager
Egenskaper
  • D
    38.3 mm
  • H
    27.7 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 1.5 mm (ID) 7.4 mm (H) Polyeten Gul

10136850

Prisintervall
23,4992 kr - 11,1901 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • D
    1.5 mm
  • H
    7.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 6.0 mm (ID) 22.0 mm (H) Polyeten Svart

10136904

Prisintervall
5,3429 kr - 1,0946 kr

Lagernivåer
3400 I lager
Egenskaper
  • D
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 17.6 mm (ID) 21.0 mm (H) Polyeten Naturfärgad

10137239

Prisintervall
7,9264 kr - 1,7936 kr

Lagernivåer
50800 I lager
Egenskaper
  • D
    17.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 44.5 mm (ID) 58.8 mm (H) Polyeten Gul

10137710

Prisintervall
15,0015 kr - 6,7129 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • H
    58.8 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 53.5 mm (ID) 44.5 mm (H) Polyeten Gul

10137772

Prisintervall
16,5574 kr - 6,8434 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • D
    53.5 mm
  • H
    44.5 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 76.0 mm (ID) 80.5 mm (H) Polyeten Svart

10137970

Prisintervall
30,6487 kr - 14,5946 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • D
    76.0 mm
  • H
    80.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 101.6 mm (ID) 54.0 mm (H) Polyeten Gul

10138151

Prisintervall
22,9318 kr - 8,2354 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • D
    101.6 mm
  • H
    54.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 30.0 mm (ID) 19.0 mm (H) PP Grå

10137499

Prisintervall
13,3868 kr - 4,2993 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 37.7 mm (ID) 18.6 mm (H) PP Grå

10137659

Prisintervall
12,1245 kr - 3,7454 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • D
    37.7 mm
  • H
    18.6 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 47.5 mm (ID) 73.5 mm (H) Polyeten Svart

10137727

Prisintervall
26,3919 kr - 12,5676 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • D
    47.5 mm
  • H
    73.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 21.6 mm (ID) 24.8 mm (H) Polyeten Gul

10137321


Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • D
    21.6 mm
  • H
    24.8 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 8.0 mm (ID) 22.0 mm (H) Polyeten Svart

10137000

Prisintervall
5,7833 kr - 1,8285 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 42.1 mm (ID) 56.8 mm (H) Polyeten Gul

10137703

Prisintervall
14,1072 kr - 6,7177 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • D
    42.1 mm
  • H
    56.8 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 23.0 mm (ID) 27.6 mm (H) Polyeten Gul

10137345


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 37.0 mm (ID) 57.4 mm (H) Polyeten Gul

10137611

Prisintervall
12,1832 kr - 4,6159 kr

Lagernivåer
1020 I lager
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • H
    57.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 50.5 mm (ID) 56.8 mm (H) Polyeten Gul

10137741

Prisintervall
13,7391 kr - 5,2293 kr

Lagernivåer
2065 I lager
Egenskaper
  • D
    50.5 mm
  • H
    56.8 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790