Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.
Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1062, , SRF0023
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | D | H | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6481 kr - 8,1135 kr | 1080 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,5996 kr - 5,7911 kr | 2850 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,0682 kr - 4,5846 kr | 8900 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,0898 kr - 13,5125 kr | 55 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,5351 kr - 14,4174 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2596 kr - 2,7899 kr | 14000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,4937 kr - 3,2876 kr | 2800 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,9677 kr - 4,3433 kr | 87110 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,4161 kr - 3,1368 kr | 7680 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,5476 kr - 7,8722 kr | 3940 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,5709 kr - 5,7308 kr | 4640 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,8798 kr - 13,559 kr | 1320 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,958 kr - 2,0118 kr | 2520 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,047 kr - 2,2078 kr | 38000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,9041 kr - 3,1946 kr | 1308 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,6086 kr - 3,5591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2366 kr - 2,7357 kr | 3400 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4853 kr - 0,5872 kr | 13000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,3601 kr - 3,0463 kr | 4050 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,0682 kr - 4,5846 kr | 12028 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta