Meny Sök

Ändskydd utan gänga

I lager

Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.

Går snabbt och lätt att placera och ta bort.

Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Skyddar säkert gängade och ogängade rör och stavar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Används inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1062, , SRF0023

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
113 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material D H Köp
1,4937 kr - 3,2876 kr 3150 I lager
Blå
LDPE
25.4 mm
19.0 mm
1,2596 kr - 2,7899 kr 7350 I lager
Blå
LDPE
15.9 mm
22.2 mm
1,0183 kr - 7,5103 kr 30 I lager
Blå
LDPE
6.4 mm
22.2 mm
0,89 kr - 0,9888 kr 130384 I lager
Blå
LDPE
4.0 mm
15.8 mm
1,6948 kr - 3,74 kr 27420 I lager
Blå
LDPE
9.5 mm
22.2 mm
5,0126 kr - 11,1599 kr 114720 I lager
Blå
LDPE
39.7 mm
25.4 mm
4,5961 kr - 10,1646 kr 11680 I lager
Blå
LDPE
47.6 mm
22.2 mm
1,2036 kr - 2,6663 kr 7747 I lager
Blå
LDPE
12.7 mm
22.2 mm
1,2093 kr - 2,7658 kr 6685 I lager
Blå
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
1,4161 kr - 3,1368 kr 10080 I lager
Blå
LDPE
22.2 mm
22.2 mm
1,4046 kr - 6,5451 kr 96500 I lager
Blå
LDPE
4.8 mm
15.8 mm
3,6481 kr - 8,1135 kr 720 I lager
Blå
LDPE
44.5 mm
22.2 mm
1,2897 kr - 2,8623 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
LDPE
17.5 mm
22.2 mm
1,4937 kr - 3,2876 kr 19695 I lager
Blå
LDPE
23.8 mm
20.6 mm
1,9677 kr - 4,3433 kr 117217 I lager
Blå
LDPE
30.2 mm
25.4 mm
2,5709 kr - 5,7308 kr 4698 I lager
Blå
LDPE
36.5 mm
22.2 mm
10186640 3,1023 kr - 6,9071 kr 32642 I lager
Blå
LDPE
28.6 mm
22.2 mm
3,3178 kr - 9,1089 kr 1250 I lager
Blå
LDPE
34.9 mm
22.2 mm
2,0682 kr - 4,5846 kr 8900 I lager
Blå
LDPE
31.8 mm
22.2 mm
2,5996 kr - 5,7911 kr 2850 I lager
Blå
LDPE
38.1 mm
22.2 mm
  • av 6
Ändskydd utan gänga 25.4 mm 19.0 mm LDPE Blå

10186626

Prisintervall
3,2876 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
3150 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 15.9 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186565

Prisintervall
2,7899 kr - 1,2596 kr

Lagernivåer
7350 I lager
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 6.4 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186503

Prisintervall
7,5103 kr - 1,0183 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 4.0 mm 15.8 mm LDPE Blå

10186480

Prisintervall
0,9888 kr - 0,89 kr

Lagernivåer
130384 I lager
Egenskaper
  • D
    4.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 9.5 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186527

Prisintervall
3,74 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
27420 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 39.7 mm 25.4 mm LDPE Blå

10186718

Prisintervall
11,1599 kr - 5,0126 kr

Lagernivåer
114720 I lager
Egenskaper
  • D
    39.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 47.6 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186756

Prisintervall
10,1646 kr - 4,5961 kr

Lagernivåer
11680 I lager
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 12.7 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186541

Prisintervall
2,6663 kr - 1,2036 kr

Lagernivåer
7747 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 19.1 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186589

Prisintervall
2,7658 kr - 1,2093 kr

Lagernivåer
6685 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 22.2 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186602

Prisintervall
3,1368 kr - 1,4161 kr

Lagernivåer
10080 I lager
Egenskaper
  • D
    22.2 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 4.8 mm 15.8 mm LDPE Blå

10186497

Prisintervall
6,5451 kr - 1,4046 kr

Lagernivåer
96500 I lager
Egenskaper
  • D
    4.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 44.5 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186749

Prisintervall
8,1135 kr - 3,6481 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 17.5 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186572

Prisintervall
2,8623 kr - 1,2897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 23.8 mm 20.6 mm LDPE Blå

10186619

Prisintervall
3,2876 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
19695 I lager
Egenskaper
  • D
    23.8 mm
  • H
    20.6 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 30.2 mm 25.4 mm LDPE Blå

10186657

Prisintervall
4,3433 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
117217 I lager
Egenskaper
  • D
    30.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 36.5 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186695

Prisintervall
5,7308 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
4698 I lager
Egenskaper
  • D
    36.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 28.6 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186640

Prisintervall
6,9071 kr - 3,1023 kr

Lagernivåer
32642 I lager
Egenskaper
  • D
    28.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 34.9 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186688

Prisintervall
9,1089 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • D
    34.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 31.8 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186664

Prisintervall
4,5846 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
8900 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 38.1 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186701

Prisintervall
5,7911 kr - 2,5996 kr

Lagernivåer
2850 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790