Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.
Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, LDPE - PIR, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad, Vit Serienummer: SR1062, SRF0023
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | D | H | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8167 kr - 8,0152 kr | 30 I lager |
Blå
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3495 kr - 0,4229 kr | 4500 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,7516 kr - 5,7784 kr | 960 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,6125 kr - 3,9765 kr | 100 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,8642 kr - 3,4657 kr | 765 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,3723 kr - 3,8833 kr | 210 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5013 kr - 0,6066 kr | 2320 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,6686 kr - 1,4042 kr | 10200 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,3345 kr - 0,9444 kr | 6500 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4427 kr - 1,2551 kr | 1200 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,0859 kr - 4,3804 kr | 6982 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,4631 kr - 1,3048 kr | 8000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3245 kr - 0,9195 kr | 5940 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,8595 kr - 8,579 kr | 75 I lager |
Blå
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,598 kr - 1,6931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,6213 kr - 1,7583 kr | 5500 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,301 kr - 0,8543 kr | 9964 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,8985 kr - 2,7796 kr | 3195 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,8196 kr - 4,4736 kr | 270 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,477 kr - 1,3545 kr | 4481 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta