Meny Sök

Ändskydd utan gänga

I lager

Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.

Går snabbt och lätt att placera och ta bort.

Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Skyddar säkert gängade och ogängade rör och stavar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Används inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1062, , SRF0023

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
113 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material D H Köp
0,89 kr - 0,9888 kr 130384 I lager
Blå
LDPE
4.0 mm
15.8 mm
1,4046 kr - 6,5451 kr 96500 I lager
Blå
LDPE
4.8 mm
15.8 mm
1,1404 kr - 2,5275 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
LDPE
11.1 mm
22.2 mm
1,2897 kr - 2,8623 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
LDPE
17.5 mm
22.2 mm
1,6948 kr - 3,74 kr 36345 I lager
Blå
LDPE
9.5 mm
22.2 mm
1,2596 kr - 2,7899 kr 7000 I lager
Blå
LDPE
15.9 mm
22.2 mm
1,0183 kr - 7,5103 kr 19530 I lager
Blå
LDPE
6.4 mm
22.2 mm
1,2036 kr - 2,6663 kr 12747 I lager
Blå
LDPE
12.7 mm
22.2 mm
1,047 kr - 2,2078 kr 38512 I lager
Blå
LDPE
8.0 mm
22.2 mm
2,9377 kr - 4,3011 kr 3250 I lager
Blå
LDPE
79.4 mm
34.9 mm
5,6426 kr - 6,8276 kr 80 I lager
Blå
LDPE
101.3 mm
25.4 mm
0,4327 kr - 1,2306 kr 4200 I lager
Blå
LDPE
7.5 mm
22.2 mm
0,958 kr - 2,0118 kr 120 I lager
Blå
LDPE
31.8 mm
15.9 mm
0,517 kr - 1,0858 kr 3825 I lager
Blå
LDPE
15.9 mm
9.5 mm
2,2526 kr - 2,7257 kr 3084 I lager
Blå
LDPE
65.1 mm
9.5 mm
0,5133 kr - 1,4508 kr 3000 I lager
Blå
LDPE
22.2 mm
12.7 mm
2,8294 kr - 5,9419 kr 6650 I lager
Blå
LDPE
6.4 mm
44.5 mm
0,3248 kr - 0,9169 kr 11500 I lager
Blå
LDPE
12.7 mm
12.7 mm
0,563 kr - 1,1823 kr 195 I lager
Blå
LDPE
17.4 mm
19.1 mm
0,4514 kr - 1,2788 kr 54945 I lager
Blå
LDPE
19.1 mm
9.5 mm
  • av 6
Ändskydd utan gänga 4.0 mm 15.8 mm LDPE Blå

10186480

Prisintervall
0,9888 kr - 0,89 kr

Lagernivåer
130384 I lager
Egenskaper
  • D
    4.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 4.8 mm 15.8 mm LDPE Blå

10186497

Prisintervall
6,5451 kr - 1,4046 kr

Lagernivåer
96500 I lager
Egenskaper
  • D
    4.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 11.1 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186534

Prisintervall
2,5275 kr - 1,1404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 17.5 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186572

Prisintervall
2,8623 kr - 1,2897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 9.5 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186527

Prisintervall
3,74 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
36345 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 15.9 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186565

Prisintervall
2,7899 kr - 1,2596 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 6.4 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186503

Prisintervall
7,5103 kr - 1,0183 kr

Lagernivåer
19530 I lager
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 12.7 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186541

Prisintervall
2,6663 kr - 1,2036 kr

Lagernivåer
12747 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 8.0 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186510

Prisintervall
2,2078 kr - 1,047 kr

Lagernivåer
38512 I lager
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 79.4 mm 34.9 mm LDPE Blå

10148761

Prisintervall
4,3011 kr - 2,9377 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • D
    79.4 mm
  • H
    34.9 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 101.3 mm 25.4 mm LDPE Blå

10148815

Prisintervall
6,8276 kr - 5,6426 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • D
    101.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 7.5 mm 22.2 mm LDPE Blå

10148112

Prisintervall
1,2306 kr - 0,4327 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • D
    7.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 31.8 mm 15.9 mm LDPE Blå

10148549

Prisintervall
2,0118 kr - 0,958 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 15.9 mm 9.5 mm LDPE Blå

10148600

Prisintervall
1,0858 kr - 0,517 kr

Lagernivåer
3825 I lager
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 65.1 mm 9.5 mm LDPE Blå

10148587

Prisintervall
2,7257 kr - 2,2526 kr

Lagernivåer
3084 I lager
Egenskaper
  • D
    65.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 22.2 mm 12.7 mm LDPE Blå

10148624

Prisintervall
1,4508 kr - 0,5133 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.7 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 6.4 mm 44.5 mm LDPE Blå

10160336

Prisintervall
5,9419 kr - 2,8294 kr

Lagernivåer
6650 I lager
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • H
    44.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 12.7 mm 12.7 mm LDPE Blå

10148556

Prisintervall
0,9169 kr - 0,3248 kr

Lagernivåer
11500 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • H
    12.7 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 17.4 mm 19.1 mm LDPE Blå

10148563

Prisintervall
1,1823 kr - 0,563 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • D
    17.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 19.1 mm 9.5 mm LDPE Blå

10148594

Prisintervall
1,2788 kr - 0,4514 kr

Lagernivåer
54945 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790