Meny Sök

Ändskydd utan gänga

I lager

Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.

Går snabbt och lätt att placera och ta bort.

Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Skyddar säkert gängade och ogängade rör och stavar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Används inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1062, , SRF0023

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
113 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material D H Köp
0,2923 kr - 0,8294 kr 9964 I lager
Blå
LDPE
12.6 mm
22.2 mm
0,4481 kr - 0,941 kr 13500 I lager
Blå
LDPE
11.9 mm
22.2 mm
1,2921 kr - 3,6496 kr 720 I lager
Blå
LDPE
54 mm
22.2 mm
2,9377 kr - 4,3011 kr 2500 I lager
Blå
LDPE
79.4 mm
34.9 mm
5,6426 kr - 6,8276 kr 80 I lager
Blå
LDPE
101.3 mm
25.4 mm
0,4327 kr - 1,2306 kr 4200 I lager
Blå
LDPE
7.5 mm
22.2 mm
5,6889 kr - 8,3291 kr 60 I lager
Blå
LDPE
82.3 mm
47.6 mm
6,0922 kr - 7,3716 kr 2100 I lager
Blå
LDPE
104.5 mm
25.4 mm
0,288 kr - 0,3485 kr 6500 I lager
Blå
LDPE
7.1 mm
22.2 mm
1,3323 kr - 3,7702 kr 210 I lager
Blå
LDPE
60.3 mm
22.2 mm
3,7056 kr - 7,7818 kr 30 I lager
Blå
LDPE
88.9 mm
25.4 mm
2,6715 kr - 5,6101 kr 160 I lager
Blå
LDPE
75.7 mm
25.4 mm
6,5586 kr - 7,9359 kr 517 I lager
Blå
LDPE
95.0 mm
25.4 mm
0,5805 kr - 1,6438 kr 107 I lager
Blå
LDPE
24.9 mm
33.3 mm
0,4298 kr - 1,2185 kr 2098 I lager
Blå
LDPE
17.4 mm
22.2 mm
0,5528 kr - 1,5624 kr 1186 I lager
Blå
LDPE
18.3 mm
33.3 mm
1,7666 kr - 4,3433 kr 270 I lager
Blå
LDPE
69.2 mm
27.7 mm
0,4631 kr - 1,315 kr 4481 I lager
Blå
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
0,563 kr - 1,1823 kr 195 I lager
Blå
LDPE
17.4 mm
19.1 mm
0,4514 kr - 1,2788 kr 54945 I lager
Blå
LDPE
19.1 mm
9.5 mm
  • av 6
Ändskydd utan gänga 12.6 mm 22.2 mm LDPE Blå

10310878

Prisintervall
0,8294 kr - 0,2923 kr

Lagernivåer
9964 I lager
Egenskaper
  • D
    12.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 11.9 mm 22.2 mm LDPE Blå

10148655

Prisintervall
0,941 kr - 0,4481 kr

Lagernivåer
13500 I lager
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 54 mm 22.2 mm LDPE Blå

10148686

Prisintervall
3,6496 kr - 1,2921 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • D
    54 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 79.4 mm 34.9 mm LDPE Blå

10148761

Prisintervall
4,3011 kr - 2,9377 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • D
    79.4 mm
  • H
    34.9 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 101.3 mm 25.4 mm LDPE Blå

10148815

Prisintervall
6,8276 kr - 5,6426 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • D
    101.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 7.5 mm 22.2 mm LDPE Blå

10148112

Prisintervall
1,2306 kr - 0,4327 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • D
    7.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 82.3 mm 47.6 mm LDPE Blå

10148754

Prisintervall
8,3291 kr - 5,6889 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • D
    82.3 mm
  • H
    47.6 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 104.5 mm 25.4 mm LDPE Blå

10148808

Prisintervall
7,3716 kr - 6,0922 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • D
    104.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 7.1 mm 22.2 mm LDPE Blå

10148846

Prisintervall
0,3485 kr - 0,288 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • D
    7.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 60.3 mm 22.2 mm LDPE Blå

10148716

Prisintervall
3,7702 kr - 1,3323 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • D
    60.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 88.9 mm 25.4 mm LDPE Blå

10148747

Prisintervall
7,7818 kr - 3,7056 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • D
    88.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 75.7 mm 25.4 mm LDPE Blå

10148792

Prisintervall
5,6101 kr - 2,6715 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • D
    75.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 95.0 mm 25.4 mm LDPE Blå

10148778

Prisintervall
7,9359 kr - 6,5586 kr

Lagernivåer
517 I lager
Egenskaper
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 24.9 mm 33.3 mm LDPE Blå

10148822

Prisintervall
1,6438 kr - 0,5805 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 17.4 mm 22.2 mm LDPE Blå

10310885

Prisintervall
1,2185 kr - 0,4298 kr

Lagernivåer
2098 I lager
Egenskaper
  • D
    17.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 18.3 mm 33.3 mm LDPE Blå

10148730

Prisintervall
1,5624 kr - 0,5528 kr

Lagernivåer
1186 I lager
Egenskaper
  • D
    18.3 mm
  • H
    33.3 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 69.2 mm 27.7 mm LDPE Blå

10148709

Prisintervall
4,3433 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 19.1 mm 22.2 mm LDPE Blå

10310892

Prisintervall
1,315 kr - 0,4631 kr

Lagernivåer
4481 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 17.4 mm 19.1 mm LDPE Blå

10148563

Prisintervall
1,1823 kr - 0,563 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • D
    17.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 19.1 mm 9.5 mm LDPE Blå

10148594

Prisintervall
1,2788 kr - 0,4514 kr

Lagernivåer
54945 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790