Meny Sök

Ändskydd utan gänga

I lager

Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.

Går snabbt och lätt att placera och ta bort.

Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Skyddar säkert gängade och ogängade rör och stavar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Används inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1062, , SRF0023

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
113 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material D H Köp
0,2923 kr - 0,8294 kr 9964 I lager
Blå
LDPE
12.6 mm
22.2 mm
1,8432 kr - 2,6987 kr 3195 I lager
Blå
LDPE
57.2 mm
31.8 mm
1,7666 kr - 4,3433 kr 270 I lager
Blå
LDPE
69.2 mm
27.7 mm
0,4631 kr - 1,315 kr 4481 I lager
Blå
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
6,5586 kr - 7,9359 kr 517 I lager
Blå
LDPE
95.0 mm
25.4 mm
0,5805 kr - 1,6438 kr 107 I lager
Blå
LDPE
24.9 mm
33.3 mm
0,6032 kr - 1,7071 kr 3250 I lager
Blå
LDPE
25.4 mm
25.4 mm
0,6492 kr - 1,3633 kr 10200 I lager
Blå
LDPE
20.7 mm
8.7 mm
1,2921 kr - 3,6496 kr 610 I lager
Blå
LDPE
54 mm
22.2 mm
1,3323 kr - 3,7702 kr 210 I lager
Blå
LDPE
60.3 mm
22.2 mm
3,7056 kr - 7,7818 kr 30 I lager
Blå
LDPE
88.9 mm
25.4 mm
2,6715 kr - 5,6101 kr 120 I lager
Blå
LDPE
75.7 mm
25.4 mm
0,3393 kr - 0,4106 kr 4500 I lager
Blå
LDPE
3.2 mm
15.9 mm
0,315 kr - 0,8927 kr 5940 I lager
Blå
LDPE
11.1 mm
12.7 mm
0,4867 kr - 0,589 kr 2320 I lager
Blå
LDPE
18.3 mm
38.1 mm
0,4481 kr - 0,941 kr 13500 I lager
Blå
LDPE
11.9 mm
22.2 mm
1,5655 kr - 3,8607 kr 100 I lager
Blå
LDPE
65.4 mm
25.4 mm
1,047 kr - 2,2078 kr 38000 I lager
Blå
LDPE
8.0 mm
22.2 mm
2,2526 kr - 2,7257 kr 3000 I lager
Blå
LDPE
65.1 mm
9.5 mm
2,0251 kr - 4,2528 kr 6982 I lager
Blå
LDPE
8 mm
44.5 mm
  • av 6
Ändskydd utan gänga 12.6 mm 22.2 mm LDPE Blå

10310878

Prisintervall
0,8294 kr - 0,2923 kr

Lagernivåer
9964 I lager
Egenskaper
  • D
    12.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 57.2 mm 31.8 mm LDPE Blå

10148679

Prisintervall
2,6987 kr - 1,8432 kr

Lagernivåer
3195 I lager
Egenskaper
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 69.2 mm 27.7 mm LDPE Blå

10148709

Prisintervall
4,3433 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 19.1 mm 22.2 mm LDPE Blå

10310892

Prisintervall
1,315 kr - 0,4631 kr

Lagernivåer
4481 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 95.0 mm 25.4 mm LDPE Blå

10148778

Prisintervall
7,9359 kr - 6,5586 kr

Lagernivåer
517 I lager
Egenskaper
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 24.9 mm 33.3 mm LDPE Blå

10148822

Prisintervall
1,6438 kr - 0,5805 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 25.4 mm 25.4 mm LDPE Blå

10148365

Prisintervall
1,7071 kr - 0,6032 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 20.7 mm 8.7 mm LDPE Blå

10148570

Prisintervall
1,3633 kr - 0,6492 kr

Lagernivåer
10200 I lager
Egenskaper
  • D
    20.7 mm
  • H
    8.7 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 54 mm 22.2 mm LDPE Blå

10148686

Prisintervall
3,6496 kr - 1,2921 kr

Lagernivåer
610 I lager
Egenskaper
  • D
    54 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 60.3 mm 22.2 mm LDPE Blå

10148716

Prisintervall
3,7702 kr - 1,3323 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • D
    60.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 88.9 mm 25.4 mm LDPE Blå

10148747

Prisintervall
7,7818 kr - 3,7056 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • D
    88.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 75.7 mm 25.4 mm LDPE Blå

10148792

Prisintervall
5,6101 kr - 2,6715 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • D
    75.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 3.2 mm 15.9 mm LDPE Blå

10148662

Prisintervall
0,4106 kr - 0,3393 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 11.1 mm 12.7 mm LDPE Blå

10148617

Prisintervall
0,8927 kr - 0,315 kr

Lagernivåer
5940 I lager
Egenskaper
  • D
    11.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 18.3 mm 38.1 mm LDPE Blå

10159842

Prisintervall
0,589 kr - 0,4867 kr

Lagernivåer
2320 I lager
Egenskaper
  • D
    18.3 mm
  • H
    38.1 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 11.9 mm 22.2 mm LDPE Blå

10148655

Prisintervall
0,941 kr - 0,4481 kr

Lagernivåer
13500 I lager
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 65.4 mm 25.4 mm LDPE Blå

10148693

Prisintervall
3,8607 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    65.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 8.0 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186510

Prisintervall
2,2078 kr - 1,047 kr

Lagernivåer
38000 I lager
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 65.1 mm 9.5 mm LDPE Blå

10148587

Prisintervall
2,7257 kr - 2,2526 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    65.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 8 mm 44.5 mm LDPE Blå

10160367

Prisintervall
4,2528 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
6982 I lager
Egenskaper
  • D
    8 mm
  • H
    44.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790