Meny Sök

Threaded Vent Plug BSP G 11/2 13.0 mm Aluminium Black

This G 11/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Artikelnummer:

1505266

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 317,9209 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

317,92 kr

1 x 317,9209 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Thread Size G 11/2
Thread Type BSP
Outside Diameter 60.0 mm
Thread Length 13.0 mm
Depth 13.0 mm
Colour Black
Commodity Code 8309909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss