Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Färg | Material | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4229 kr - 0,6579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.9
|
0.465 in
11.8 mm
|
M14
|
Blå
|
TPE
|
Metrisk
|
||
| 1,4198 kr - 2,2086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8-12
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,6557 kr - 1,0199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,1148 kr - 1,7341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Blå
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,6663 kr - 1,0365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 in
|
Blå
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,95 kr - 1,4779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-12
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,322 kr - 2,0565 kr | Fråga angående leveranstidhär |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta