Meny Sök

"Tryck i" pluggar

I lager

Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D H Gängstorlek Färg Material Gängstandard Köp
0,8151 kr - 1,9848 kr 16500 I lager
14.0
12.0 mm
M12 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
1,2249 kr - 2,9682 kr 11756 I lager
28.5
14.0 mm
M26 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
0,642 kr - 2,4082 kr 18600 I lager
20.0
14.0 mm
M18 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
1,4793 kr - 3,58 kr 36600 I lager
34.0
14.0 mm
M30 x 2;0
Röd
LDPE
Metrisk
0,568 kr - 2,1308 kr 12508 I lager
16.0
12.0 mm
M14 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
1,00 kr - 1,7317 kr 20200 I lager
22.0
14.0 mm
M20 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
1,3314 kr - 1,864 kr 13800 I lager
32.0
14.0 mm
M28 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
0,889 kr - 1,2447 kr 95500 I lager
18.0
12.0 mm
M16 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
1,2624 kr - 4,7277 kr 16470 I lager
18.0
21.0 mm
M16 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
1,0755 kr - 2,6283 kr 22475 I lager
24.5
14.0 mm
M22 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
1,1479 kr - 2,7869 kr 5130 I lager
26.5
14.0 mm
M24 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
1,051 kr - 1,6349 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0
19.8 mm
1-5/8-12 in
Röd
LDPE - PIR
UNF
0,2965 kr - 0,4612 kr Fråga angående leveranstidhär
13.3
12.9 mm
7/16-21 in
Röd
LDPE - PIR
UNF
0,3454 kr - 0,5372 kr Fråga angående leveranstidhär
19.7
14.0 mm
M18
Röd
LDPE - PIR
Metrisk
0,7035 kr - 1,0943 kr Fråga angående leveranstidhär
32.7
19.0 mm
M30
Röd
LDPE - PIR
Metrisk
0,373 kr - 0,5802 kr 5000 I lager
16.0
13.4 mm
9/16-19 in
Röd
LDPE - PIR
UNF
0,1764 kr - 0,2744 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9
10.0 mm
1/8 in
Röd
LDPE - PIR
GAS
0,4931 kr - 0,767 kr 2500 I lager
29.4
17.7 mm
3/4 in
Röd
LDPE - PIR
GAS
0,204 kr - 0,3174 kr 14500 I lager
23.2
13.5 mm
1/2 in
Röd
LDPE - PIR
GAS
0,8257 kr - 1,2845 kr 3600 I lager
36.0
19.0 mm
1 in
Röd
LDPE - PIR
GAS
  • av 4
Gängade skyddslock Metriska Gängor M12 LDPE Röd

10256053

Prisintervall
1,9848 kr - 0,8151 kr

Lagernivåer
16500 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M26 LDPE Röd

10256138

Prisintervall
2,9682 kr - 1,2249 kr

Lagernivåer
11756 I lager
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • Gängstorlek
    M26 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M18 LDPE Röd

10256091

Prisintervall
2,4082 kr - 0,642 kr

Lagernivåer
18600 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M30 LDPE Röd

10256152

Prisintervall
3,58 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
36600 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • Gängstorlek
    M30 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M14 LDPE Röd

10256060

Prisintervall
2,1308 kr - 0,568 kr

Lagernivåer
12508 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M20 LDPE Röd

10256107

Prisintervall
1,7317 kr - 1,00 kr

Lagernivåer
20200 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M28 LDPE Röd

10256145

Prisintervall
1,864 kr - 1,3314 kr

Lagernivåer
13800 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • Gängstorlek
    M28 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M16 LDPE Röd

10256077

Prisintervall
1,2447 kr - 0,889 kr

Lagernivåer
95500 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M16 LDPE Röd

10256084

Prisintervall
4,7277 kr - 1,2624 kr

Lagernivåer
16470 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M22 LDPE Röd

10256114

Prisintervall
2,6283 kr - 1,0755 kr

Lagernivåer
22475 I lager
Egenskaper
  • D
    24.5 mm
  • Gängstorlek
    M22 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M24 LDPE Röd

10256121

Prisintervall
2,7869 kr - 1,1479 kr

Lagernivåer
5130 I lager
Egenskaper
  • D
    26.5 mm
  • Gängstorlek
    M24 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 45.0 mm LDPE - PIR Röd

20591519

Prisintervall
1,6349 kr - 1,051 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8-12 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 13.3 mm 12.9 mm Röd LDPE - PIR

20591601

Prisintervall
0,4612 kr - 0,2965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    13.3 mm
  • Gängstorlek
    7/16-21 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 19.7 mm 14.0 mm Röd LDPE - PIR

20591564

Prisintervall
0,5372 kr - 0,3454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.7 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 32.7 mm 19.0 mm Röd LDPE - PIR

20591571

Prisintervall
1,0943 kr - 0,7035 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • Gängstorlek
    M30
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 16.0 mm 13.4 mm Röd LDPE - PIR

20591618

Prisintervall
0,5802 kr - 0,373 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    9/16-19 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 11.9 mm 10.0 mm Röd LDPE - PIR

20591410

Prisintervall
0,2744 kr - 0,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
  • Färg
    Röd
Mjuk räfflad kåpa 29.4 mm 17.7 mm Röd LDPE - PIR

20591472

Prisintervall
0,767 kr - 0,4931 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • D
    29.4 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
  • Färg
    Röd
Mjuk räfflad kåpa 23.2 mm 13.5 mm Röd LDPE - PIR

20591465

Prisintervall
0,3174 kr - 0,204 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • D
    23.2 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
  • Färg
    Röd
Mjuk räfflad kåpa 36.0 mm 19.0 mm Röd LDPE - PIR

20591489

Prisintervall
1,2845 kr - 0,8257 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
  • Färg
    Röd