Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Färg | Material | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1479 kr - 2,7869 kr | 5130 I lager |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,3314 kr - 1,864 kr | 29800 I lager |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,8151 kr - 1,9848 kr | 16000 I lager |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,642 kr - 2,4082 kr | 18600 I lager |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,889 kr - 1,2447 kr | 65500 I lager |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,568 kr - 2,1308 kr | 7508 I lager |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,2624 kr - 4,7277 kr | 16470 I lager |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,0755 kr - 2,6283 kr | 20475 I lager |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,2249 kr - 2,9682 kr | 11756 I lager |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,4793 kr - 3,58 kr | 36600 I lager |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,00 kr - 1,7317 kr | 20200 I lager |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,1849 kr - 0,2876 kr | 39300 I lager |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,2837 kr - 0,4413 kr | 20000 I lager |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M11
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
Metrisk
|
||
| 0,2965 kr - 0,4612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,3454 kr - 0,5372 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
Metrisk
|
||
| 0,95 kr - 1,4779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-12
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,9054 kr - 1,4084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-11/16-12 in
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,7417 kr - 1,1539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,3071 kr - 0,4777 kr | 5000 I lager |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8-12
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,0978 kr - 1,7077 kr | 1500 I lager |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Blå
|
TPE