Meny Sök

"Tryck i" pluggar

I lager

Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D H Gängstorlek Färg Material Gängstandard Köp
0,8151 kr - 1,9848 kr 16000 I lager
14.0
12.0 mm
M12 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
1,2249 kr - 2,9682 kr 11756 I lager
28.5
14.0 mm
M26 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
0,642 kr - 2,4082 kr 18600 I lager
20.0
14.0 mm
M18 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
0,568 kr - 2,1308 kr 7508 I lager
16.0
12.0 mm
M14 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
0,889 kr - 1,2447 kr 65500 I lager
18.0
12.0 mm
M16 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
1,4793 kr - 3,58 kr 36600 I lager
34.0
14.0 mm
M30 x 2;0
Röd
LDPE
Metrisk
1,1479 kr - 2,7869 kr 5130 I lager
26.5
14.0 mm
M24 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
1,00 kr - 1,7317 kr 20200 I lager
22.0
14.0 mm
M20 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
1,2624 kr - 4,7277 kr 16470 I lager
18.0
21.0 mm
M16 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
1,0755 kr - 2,6283 kr 20475 I lager
24.5
14.0 mm
M22 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
1,3314 kr - 1,864 kr 29800 I lager
32.0
14.0 mm
M28 x 1;5
Röd
LDPE
Metrisk
0,95 kr - 1,4779 kr Fråga angående leveranstidhär
32.7
19.0 mm
1-3/16-12
Blå
TPE
UNF
0,4378 kr - 0,681 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
11.8 mm
1/2-20
Blå
TPE
UNF
1,2221 kr - 1,9011 kr Fråga angående leveranstidhär
17.2 mm
1-1/16-12
Blå
TPE
UNF
0,7035 kr - 1,0943 kr Fråga angående leveranstidhär
32.7
19.0 mm
1-3/16-13 in
Röd
LDPE - PIR
UNF
0,1849 kr - 0,2876 kr 39300 I lager
14.8
11.0 mm
1/4 in
Röd
LDPE - PIR
GAS
0,3283 kr - 0,5108 kr Fråga angående leveranstidhär
17.9
12.0 mm
M16
Röd
LDPE - PIR
Metrisk
1,051 kr - 1,6349 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0
19.8 mm
1-5/8-12 in
Röd
LDPE - PIR
UNF
0,2965 kr - 0,4612 kr Fråga angående leveranstidhär
13.3
12.9 mm
7/16-21 in
Röd
LDPE - PIR
UNF
0,3454 kr - 0,5372 kr Fråga angående leveranstidhär
19.7
14.0 mm
M18
Röd
LDPE - PIR
Metrisk
  • av 4
Gängade skyddslock Metriska Gängor M12 LDPE Röd

10256053

Prisintervall
1,9848 kr - 0,8151 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M26 LDPE Röd

10256138

Prisintervall
2,9682 kr - 1,2249 kr

Lagernivåer
11756 I lager
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • Gängstorlek
    M26 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M18 LDPE Röd

10256091

Prisintervall
2,4082 kr - 0,642 kr

Lagernivåer
18600 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M14 LDPE Röd

10256060

Prisintervall
2,1308 kr - 0,568 kr

Lagernivåer
7508 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M16 LDPE Röd

10256077

Prisintervall
1,2447 kr - 0,889 kr

Lagernivåer
65500 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M30 LDPE Röd

10256152

Prisintervall
3,58 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
36600 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • Gängstorlek
    M30 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M24 LDPE Röd

10256121

Prisintervall
2,7869 kr - 1,1479 kr

Lagernivåer
5130 I lager
Egenskaper
  • D
    26.5 mm
  • Gängstorlek
    M24 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M20 LDPE Röd

10256107

Prisintervall
1,7317 kr - 1,00 kr

Lagernivåer
20200 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M16 LDPE Röd

10256084

Prisintervall
4,7277 kr - 1,2624 kr

Lagernivåer
16470 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M22 LDPE Röd

10256114

Prisintervall
2,6283 kr - 1,0755 kr

Lagernivåer
20475 I lager
Egenskaper
  • D
    24.5 mm
  • Gängstorlek
    M22 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M28 LDPE Röd

10256145

Prisintervall
1,864 kr - 1,3314 kr

Lagernivåer
29800 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • Gängstorlek
    M28 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 32.7 mm 19.0 mm Blå TPE

20591922

Prisintervall
1,4779 kr - 0,95 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Mjuk räfflad kåpa 16.0 mm 11.8 mm Blå TPE

20591878

Prisintervall
0,681 kr - 0,4378 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2-20
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Mjuk räfflad kåpa 17.2 mm Blå TPE

20591960

Prisintervall
1,9011 kr - 1,2221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1-1/16-12
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ
    1
Mjuk räfflad kåpa 32.7 mm 19.0 mm Röd LDPE - PIR

20591588

Prisintervall
1,0943 kr - 0,7035 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-13 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 14.8 mm 11.0 mm Röd LDPE - PIR

20591441

Prisintervall
0,2876 kr - 0,1849 kr

Lagernivåer
39300 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
  • Färg
    Röd
Mjuk räfflad kåpa 17.9 mm 12.0 mm Röd LDPE - PIR

20591557

Prisintervall
0,5108 kr - 0,3283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.9 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 45.0 mm LDPE - PIR Röd

20591519

Prisintervall
1,6349 kr - 1,051 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8-12 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 13.3 mm 12.9 mm Röd LDPE - PIR

20591601

Prisintervall
0,4612 kr - 0,2965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    13.3 mm
  • Gängstorlek
    7/16-21 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 19.7 mm 14.0 mm Röd LDPE - PIR

20591564

Prisintervall
0,5372 kr - 0,3454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.7 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten