Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Färg | Material | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8151 kr - 1,9848 kr | 16000 I lager |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,00 kr - 1,7317 kr | 20200 I lager |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,568 kr - 2,1308 kr | 7508 I lager |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,3314 kr - 1,864 kr | 29800 I lager |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,889 kr - 1,2447 kr | 65500 I lager |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,2624 kr - 4,7277 kr | 16470 I lager |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,1479 kr - 2,7869 kr | 5130 I lager |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,0755 kr - 2,6283 kr | 20475 I lager |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,4793 kr - 3,58 kr | 36600 I lager |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,2249 kr - 2,9682 kr | 11756 I lager |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,642 kr - 2,4082 kr | 18600 I lager |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,7003 kr - 1,0894 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-16
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,6557 kr - 1,0199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,5037 kr - 0,7836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,7417 kr - 1,1539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,0978 kr - 1,7077 kr | 1500 I lager |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Blå
|
TPE
|
Metrisk
|
||
| 1,322 kr - 2,0565 kr | Fråga angående leveranstidhär |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,3995 kr - 0,6215 kr | 10000 I lager |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,678 kr - 1,0547 kr | 1500 I lager |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-14
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,4378 kr - 0,681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2-20
|
Blå
|
TPE
|
UNF