Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
478,2353 kr - 529,9555 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
300.0
830,8305 kr - 920,5734 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
550.0
1 843,8626 kr - 2 043,0683 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
2000.0
532,081 kr - 589,5873 kr 2 I lager
20.0
400.0
1 391,3694 kr - 1 541,6888 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1150.0
314,4544 kr - 348,3442 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
200.0
1 753,4112 kr - 1 942,816 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1500.0
2 115,2169 kr - 2 343,7071 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1850.0
1 639,8156 kr - 1 816,9398 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1750.0
163,4266 kr - 181,139 kr 11 I lager
20.0
100.0
468,4344 kr - 519,0919 kr 3 I lager
20.0
350.0
2 063,4966 kr - 2 286,4369 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1800.0
1 960,1742 kr - 2 171,8966 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1700.0
2 218,6574 kr - 2 458,3655 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1950.0
967,6884 kr - 1 072,3097 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
650.0
1 173,0344 kr - 1 299,8553 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
800.0
2 598,884 kr - 2 879,6848 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1750.0
177,3603 kr - 196,4897 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
100.0
690,43 kr - 765,0584 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
450.0
409,8653 kr - 454,1464 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
250.0
  • av 18
Skaft 25.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20335465

Prisintervall
529,9555 kr - 478,2353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20335519

Prisintervall
920,5734 kr - 830,8305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20335038

Prisintervall
2 043,0683 kr - 1 843,8626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20335106

Prisintervall
589,5873 kr - 532,081 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20335243

Prisintervall
1 541,6888 kr - 1 391,3694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20335441

Prisintervall
348,3442 kr - 314,4544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20335311

Prisintervall
1 942,816 kr - 1 753,4112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20335380

Prisintervall
2 343,7071 kr - 2 115,2169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334987

Prisintervall
1 816,9398 kr - 1 639,8156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20335045

Prisintervall
181,139 kr - 163,4266 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20335090

Prisintervall
519,0919 kr - 468,4344 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20335373

Prisintervall
2 286,4369 kr - 2 063,4966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20335359

Prisintervall
2 171,8966 kr - 1 960,1742 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20335403

Prisintervall
2 458,3655 kr - 2 218,6574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20335533

Prisintervall
1 072,3097 kr - 967,6884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20335564

Prisintervall
1 299,8553 kr - 1 173,0344 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20335748

Prisintervall
2 879,6848 kr - 2 598,884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20335427

Prisintervall
196,4897 kr - 177,3603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20335496

Prisintervall
765,0584 kr - 690,43 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20335458

Prisintervall
454,1464 kr - 409,8653 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000