Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 1999 | 10,4862 kr |
2000 + | 8,5549 kr |
Colour | Clear |
---|---|
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Maximum Compatible Material Thickness | 2.5 mm |
Maximum Compatible Material Thickness | 0.098 in |
Overall Length | 25.0 mm |
Overall Length | 0.984 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta