Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 904721 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Vit
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 20000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 40000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 14000 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 34774 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 49866 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
Välvd
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 1,7752 kr - 3,2546 kr | 9100 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 2560 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 2,8552 kr - 5,2222 kr | 19304 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Välvd
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
| 0,8284 kr - 0,8284 kr | 46025 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 1,7308 kr - 3,151 kr | 100 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | 359934 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Välvd
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vit
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | 3455 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 1,2502 kr - 1,3892 kr | 28765 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
||
| 3,7428 kr - 6,0802 kr | 558 I lager |
2.307 in
58.6 mm
|
|
0.614 in
15.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
3
|
||
| 2,5149 kr - 4,586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
3
|
||
| 1,0888 kr - 1,5237 kr | 19487 I lager |
1.008 in
25.6 mm
|
Välvd
|
0.496 in
12.6 mm
|
Vit
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta