Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av huvud | D | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9068 kr - 1,0076 kr | 96824 I lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 1,9675 kr - 3,5801 kr | 9405 I lager |
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,9068 kr - 1,0076 kr | 28096 I lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 3,8167 kr - 6,1985 kr | 240 I lager |
|
2.453 in
62.3 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Naturfärgad
|
|
2.252 in
57.2 mm
|
3
|
||
| 2,6037 kr - 4,7488 kr | 153 I lager |
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
5
|
||
| 2,4261 kr - 4,4233 kr | 700 I lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 1,9823 kr - 3,5948 kr | 7000 I lager |
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 4,1422 kr - 6,7163 kr | 1445 I lager |
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 9080 I lager |
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 1,6583 kr - 1,8426 kr | 11951 I lager |
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 1,2502 kr - 1,3892 kr | 147669 I lager |
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 1,253 kr - 1,7308 kr | 32317 I lager |
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 8,1217 kr - 15,918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.941 in
74.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 1,2502 kr - 1,3892 kr | 92000 I lager |
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 1,5237 kr - 2,7812 kr | 4546 I lager |
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 14,0244 kr - 22,6788 kr | 400 I lager |
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 26697 I lager |
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Vit
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | 42029 I lager |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 1,2502 kr - 1,3892 kr | 118820 I lager |
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 24218 I lager |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4