Meny Sök

”Tryck i”-pluggar

I lager

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
221 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av huvud D h Färg H d Typ Köp
0,9068 kr - 1,0076 kr 96824 I lager
12.0 mm
6.0 mm
Naturfärgad
7.7 mm
3.3 mm
2
1,9675 kr - 3,5801 kr 9405 I lager
31.5 mm
6.0 mm
Naturfärgad
8.2 mm
24.8 mm
2
0,9068 kr - 1,0076 kr 28096 I lager
12.0 mm
4.0 mm
Naturfärgad
6.2 mm
2.6 mm
2
3,8167 kr - 6,1985 kr 240 I lager
62.3 mm
19.8 mm
Naturfärgad
57.2 mm
3
2,6037 kr - 4,7488 kr 153 I lager
44.5 mm
12.8 mm
Naturfärgad
42.0 mm
5
2,4261 kr - 4,4233 kr 700 I lager
40.0 mm
20.0 mm
Naturfärgad
34.0 mm
1
1,9823 kr - 3,5948 kr 7000 I lager
38.0 mm
13.0 mm
Naturfärgad
31.2 mm
3
4,1422 kr - 6,7163 kr 1445 I lager
51.0 mm
16.0 mm
Naturfärgad
45.5 mm
3
0,8861 kr - 1,2352 kr 9080 I lager
17.5 mm
8.0 mm
Naturfärgad
13.2 mm
3
1,6583 kr - 1,8426 kr 14451 I lager
25.5 mm
9.3 mm
Naturfärgad
12.0 mm
19.6 mm
2
1,2502 kr - 1,3892 kr 147669 I lager
14.8 mm
8.0 mm
Naturfärgad
10.4 mm
11.9 mm
3
1,253 kr - 1,7308 kr 32317 I lager
29.0 mm
9.0 mm
Vit
22.6 mm
3
8,1217 kr - 15,918 kr Fråga angående leveranstidhär
74.7 mm
20.0 mm
Naturfärgad
61.5 mm
3
1,2502 kr - 1,3892 kr 92000 I lager
11.5 mm
8.0 mm
Naturfärgad
9.5 mm
8.8 mm
2
1,5237 kr - 2,7812 kr 4546 I lager
27.0 mm
12.5 mm
Naturfärgad
14.4 mm
24.0 mm
1
14,0244 kr - 22,6788 kr 400 I lager
130.0 mm
17.5 mm
Naturfärgad
21.5 mm
110.5 mm
2
0,8861 kr - 1,2352 kr 26697 I lager
17.5 mm
8.5 mm
Vit
10.8 mm
11.9 mm
3
0,8861 kr - 0,8861 kr 42029 I lager
11.0 mm
6.0 mm
Svart
8.0 mm
5.1 mm
3
1,2502 kr - 1,3892 kr 118820 I lager
14.8 mm
9.0 mm
Naturfärgad
11.4 mm
10.5 mm
3
0,8861 kr - 1,2352 kr 24218 I lager
18.5 mm
9.0 mm
Svart
11.7 mm
14.9 mm
4
  • av 12
Skyddspluggar med fläns 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10060735

Prisintervall
1,0076 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
96824 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Skyddspluggar med fläns 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Naturfärgad

10180549

Prisintervall
3,5801 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
9405 I lager
Egenskaper
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Skyddspluggar med fläns 2.6 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10060698

Prisintervall
1,0076 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
28096 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    2.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Skyddspluggar med fläns 57.2 mm 19.8 mm 62.3 mm LDPE Naturfärgad

10180730

Prisintervall
6,1985 kr - 3,8167 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • D
    62.3 mm
  • d
    57.2 mm
  • h
    19.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Skyddspluggar med fläns 42.0 mm 12.8 mm 44.5 mm LDPE Naturfärgad

10180655

Prisintervall
4,7488 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Skyddspluggar med fläns 34.0 mm 20.0 mm 40.0 mm LDPE Naturfärgad

10180617

Prisintervall
4,4233 kr - 2,4261 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • d
    34.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Skyddspluggar med fläns 31.2 mm 13.0 mm 38.0 mm LDPE Naturfärgad

10180594

Prisintervall
3,5948 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • d
    31.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Skyddspluggar med fläns 45.5 mm 16.0 mm 51.0 mm LDPE Naturfärgad

10180679

Prisintervall
6,7163 kr - 4,1422 kr

Lagernivåer
1445 I lager
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • d
    45.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Skyddspluggar med fläns 13.2 mm 8.0 mm 17.5 mm LDPE Naturfärgad

10180488

Prisintervall
1,2352 kr - 0,8861 kr

Lagernivåer
9080 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d
    13.2 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Skyddspluggar med fläns 19.6 mm 9.3 mm 25.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10061275

Prisintervall
1,8426 kr - 1,6583 kr

Lagernivåer
14451 I lager
Egenskaper
  • D
    25.5 mm
  • d
    19.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Skyddspluggar med fläns 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10061091

Prisintervall
1,3892 kr - 1,2502 kr

Lagernivåer
147669 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Skyddspluggar med fläns 22.6 mm 9.0 mm 29.0 mm LDPE Vit

10180501

Prisintervall
1,7308 kr - 1,253 kr

Lagernivåer
32317 I lager
Egenskaper
  • D
    29.0 mm
  • d
    22.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE
Skyddspluggar med fläns 61.5 mm 20.0 mm 74.7 mm LDPE Naturfärgad

10180747

Prisintervall
15,918 kr - 8,1217 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    74.7 mm
  • d
    61.5 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE
Tryckplugg 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10060988

Prisintervall
1,3892 kr - 1,2502 kr

Lagernivåer
92000 I lager
Egenskaper
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 24.0 mm 12.5 mm 27.0 mm LDPE Naturfärgad

10180525

Prisintervall
2,7812 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
4546 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 110.5 mm 17.5 mm 130.0 mm LDPE Naturfärgad

10180778

Prisintervall
22,6788 kr - 14,0244 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    130.0 mm
  • d
    110.5 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Vit

10180433

Prisintervall
1,2352 kr - 0,8861 kr

Lagernivåer
26697 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Färg
    Vit
Tryckplugg 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Svart

10060827

Prisintervall
0,8861 kr - 0,8861 kr

Lagernivåer
42029 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10061060

Prisintervall
1,3892 kr - 1,2502 kr

Lagernivåer
118820 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Svart

10061183

Prisintervall
1,2352 kr - 0,8861 kr

Lagernivåer
24218 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Svart