Meny Sök

Tryckplugg 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE - PIR Svart

Svart plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har välvt huvud.
Essentra artikelnummer:

10061336

Tillverkarens artikelnummer:

055021022003

8948 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,4793 kr
1000 + 1,0571 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

739,65 kr

500 x 1,4793 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 25.6 mm
d 21.0 mm
H 15.3 mm
h 12.6 mm
Färg Svart
Material LDPE - PIR
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss