Meny Sök

Tryckplugg 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

Naturfärgad plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har välvt huvud.
Essentra artikelnummer:

10061206

Tillverkarens artikelnummer:

055015700003

13919 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,4923 kr
2500 + 1,3431 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

746,15 kr

500 x 1,4923 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 19.0 mm
d 15.9 mm
H 10.8 mm
h 8.5 mm
Färg Naturfärgad
Material LDPE - PIR
Typ 3
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss