Meny Sök

Tryckplugg 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Svart

Svart plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har välvt huvud.
Essentra artikelnummer:

10060889

Tillverkarens artikelnummer:

055006622003

102999 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,8861 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

886,10 kr

1000 x 0,8861 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 7.5 mm
d 6.6 mm
H 6.8 mm
h 5.0 mm
Färg Svart
Material LDPE - PIR
Typ 2
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss