Meny Sök

Tryckplugg 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

Naturfärgad plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har välvt huvud.
Essentra artikelnummer:

10060766

Tillverkarens artikelnummer:

055004400003

64159 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,0526 kr
5000 + 0,9474 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 052,60 kr

1000 x 1,0526 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 9.0 mm
d 4.4 mm
H 6.5 mm
h 5.2 mm
Färg Naturfärgad
Material LDPE - PIR
Typ 2
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss