Meny Sök

Tryckplugg 2.7 mm 12.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

Vit plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har välvt huvud.
Essentra artikelnummer:

10060704

Tillverkarens artikelnummer:

055002600003

53157 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,9783 kr
5000 + 0,8804 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

978,30 kr

1000 x 0,9783 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 12.0 mm
d 2.7 mm
H 7.7 mm
h 6.0 mm
Färg Naturfärgad
Material LDPE - PIR
Typ 2
Commodity Code 3926909790
Återvunnet innehåll Procentandel % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss