Meny Sök

Viktiga komponenter
för metallbearbetning

På Essentra Components levererar vi de kritiska komponenter som håller metallbearbetningsverksamheten på topp. Vårt produktsortiment omfattar tusentals konstruerade komponenter som är utformade för att uppfylla kraven i industriella, strukturella och kommersiella tillverkningsmiljöer. Varje produkt utvecklas för att förbättra processtillförlitligheten - skydda utrustning, förbättra monteringsprecision och säkerställa konsekvent prestanda över produktionslinjer. Från maskering- och skyddsmaterial till fästelement, lock och pluggar, kabelhantering och efterbehandlingskomponenter, levererar vi beprövade lösningar som bidrar till att maximera produktkvaliteten, den operativa effektiviteten och drifttiden i anläggningen.

Hittar du inte vad du letar efter?

Prata med våra experter

Varför köpa från Essentra?

   Utmärkt lagertillgänglighet för de flesta lagervaror tack vare våra 33 distributionscenter världen över.

   Vi erbjuder ett brett utbud av kostnadsfria CAD-modeller i populära format, som kan laddas ner från vår webbplats.

  Gratis prover finns för många av våra produkter.

   Vi tillverkar högkvalitativa produkter i våra 14 produktionsanläggningar runt om i världen.

   Med kundanpassade lösningar,  samarbetar våra experter med dig för att ta fram en produkt som passar dina behov.

Materialhantering

Säkra föremål ordentligt för applikationer som kräver lågprofil, ergonomisk hantering och mångsidig positionering.

Navigation

Utvalda produkter

1. Horisontella snabbspännare
Dessa spännjärn har ett handtag med vadderad profil för förbättrad användarkomfort.

2. Horisontella krok – och spärrklämmor
Denna krokmodell av horisontellt spännjärn har vridpunkter försedda med nitar av härdat eller rostfritt stål för att bibehålla noggrannheten och ge lång livslängd. Justerbara spindlar är tillverkade med en formad ände på armen, och länkaget med handtag och arm är utformat för att ge en jämn och kontinuerlig rörelse.

3. Snabbspännare med tryck/drag-funktion
Denna spännjärnstyp av push-pull-modell upprätthåller en snäv tolerans mellan basen och kolven, vilket möjliggör användning för pinnpositionering och mätning. Den extra kraftiga serien har baser av seggjutjärn för ökad styrka och hållfasthet.

 

4. Vertikala snabbspännare
Denna vertikala spännjärnstyp har justerbara spindlar med en arm med en formad ände, och flänsade brickor medföljer för alla skårade armversioner. Vridpunkterna är försedda med nitar av härdat eller rostfritt stål för att bibehålla noggrannheten och ge längre livslängd.

5. Tillbehör till snabbspännare
Tillbehörsspindlar och stötdämpare som reservdelar. Används tillsammans med våra standardserier av manuella spännjärn.

Hittar du inte vad du letar efter?

Prata med våra experter

Lackering, pulverlackering & ED-Lack

Maskeringslösningar för höga temperaturer för att skydda områden eller komponenter från exponering under era produktions- och efterbehandlingsprocesser.

Navigation

Utvalda produkter

1. Kåpor och pluggar av silikon
Våra silikonkåpor och silikonpluggar är utformade för högpresterande skydd i krävande tillämpningar, inklusive tätning, maskering och förvaring. Silikonmaterialet ger utmärkt flexibilitet, kemisk resistans och temperaturstabilitet, vilket garanterar en säker passform och långvarig prestanda även under svåra förhållanden.

2. Flexibla PVC kåpor & pluggar
Våra flexibla kåpor och PVC- pluggar är utformade för att skydda gängor, rör och kopplingar under målning, ytbehandling eller förvaring. Deras flexibla konstruktion garanterar en bekväm passform, enkel installation och tillförlitligt skydd mot damm, skräp och ytdefekter under hela processen.

3. Kåpor och pluggar av papper
Våra papperskåpor och papperspluggar är utformade för maskering och ger ett tillförlitligt skydd och enkel applicering. Varje produkt garanterar jämn täckning, säker passform och långvarig prestanda under hela din process.

4. EPDM (+180 °C) och TPE (+95 °C) lock och pluggar 
Våra EPDM- och TPE-kåpor och pluggar är konstruerade för högtemperaturapplikationer, där EPDM är lämplig upp till 180 °C och TPE upp till 95 °C. De ger en säker och tillförlitlig tätning, utmärkt hållbarhet och långvarig prestanda för att säkerställa konsekvent skydd genom hela din process.

5. Maskeringstejp, krokar och påsar
Vårt sortiment av maskeringstejp, krokar och påsar är utformat för att stödja ett brett spektrum av tillämpningar med tillförlitlig och konsekvent prestanda. Varje produkt är utformad för att erbjuda tillförlitligt skydd, säker hantering och långvarig funktionalitet under hela din process.

Innovativa lösningar för precisionsmaskering som sparar tid och minskar arbetskostnader

Vakuumformade Plastskydd

 

 

Kundanpassade Magnetiska Former


 

Kundanpassad tejp

 

Transportskydd

Skydda dina produkter på ett säkert sätt mot skador, smuts, korrosion och fukt under lagring och transport.

Armored Vehicles

Utvalda produkter

1. Vinylock
Det flexibla materialet på dessa lock kan töjas ut över större dimensioner för en åtsittande passform utan att rivas, spricka eller slitas sönder och skyddar gängade eller ogängade rör, stavar, ledningar eller pappersrör.

2. Gängade Pluggar
Appliceras eller avlägsnas för hand, med sexkantsnyckel eller skruvmejsel. Vårt sortiment av gängade pluggar skyddar Unified-, JIC-, metriska-, NPT- och BSP-gängor. Våra serier med O-ring ger en vattentät tätning.

3. Koniska Pluggar
Den avsmalnande designen möjliggör pluggning av flera innerdiametrar eller förslutning av flera ytterdiametrar.

4. Skyddsnät
Skyddsnät är lätt att applicera och ta bort, binder inte fukt och kan sträckas ut och lindas tätt runt i princip vilken form som helst.

5. Rörkåpor
Dessa skydd är utformade för att skydda rörens ytterdiameter och är dimensionerade för ett säkert grepp, vilket förhindrar att främmande material tränger in i röret.

6. Flänsskydd
Dessa skydd är väder- och petroleumbeständiga, passar snabbt i flänsbultshål och kräver inga fästelement.

Hittar du inte vad du letar efter?

Prata med våra experter

Kabelmontering & Kabeldragning

Hantera, organisera och skydda dina kablar för en rad krävande applikationer och miljöer.

Launchers

Utvalda produkter

1. Flexibla Genomföringsringar
Genomföringsringar skyddar ledningar och kablar mot nötning och skador orsakade av vassa kanter vid genomföringshål. Standardmaterialet PVC är icke-färgande, motståndskraftigt mot ozon, syror och solljus samt har utmärkta åldringsegenskaper.

2. Bussningar
Enkla att snäppa fast i vanliga paneltjocklekar. Bussningar skyddar ledningar, kablar och slangar mot vassa kanter i plåthål.

3. Kabelrör
Enkel installation och borttagning av ledningar tack vare den delade designen, samtidigt som den flexibla kroppen möjliggör dragning i hörn och böjar. Kabelröret ger skydd för elektriskt kablage och kan även användas för hydraulslangar.

4. Buntband
Självlåsande fästelement som används för hantering av kabel- och ledningsbuntar och som uppfyller kraven enligt MS-3367 och MIL-S-23190E.

5. Fästen för Kablar
Lågprofildesignen hos dessa fästen möjliggör användning i trånga utrymmen och buntband kan föras in från alla fyra sidor. Fästena kan monteras med skruv eller självhäftande tejp.

Hittar du inte vad du letar efter?

Prata med våra experter

Efterbehandling

Ge din tillverkning en perfekt avslutning med fokus på säkerhet, funktion och estetik. Avsluta din metallbearbetning med komponenter som höjer säkerheten, funktionaliteten och det övergripande utseendet. Från precisionshårdvara som håller strukturer stadigt på plats till element som möjliggör smidig åtkomst och tillförlitlig tätning, våra ytbehandlingslösningar ger den prestanda och det lyft ditt projekt behöver för ett professionellt slutresultat.

Navigation

Utvalda produkter

1. Rörinsatser
Rörinsatser används ofta för att avsluta rör och ger en diskret finish, vilket gör dem till en populär lösning inom många olika processer.

2. Tryckfästelement
De här prisvärda clipsen, som passar för montering på framsidan, snäpps lätt in i runda hål och täcker en mindre yta. De används för att hålla en mängd olika material säkert på plats, inklusive både metaller och plaster.

3. Lås
Säkra dörrar och skåp, säkerhetsboxar, kontorsutrustning och många andra objekt.

4. Stjärnsformade vred
Stjärnsformade vred används för justering och åtdragning inom ett brett spektrum av branscher. Tillverkade av återvunnen polypropen – ett tåligt, kemikaliebeständigt material – för användning i applikationer med måttligt till högt vridmoment.

5. Packningar
Clip-on-profiler ger kantskydd och tätning. Används huvudsakligen för metallplåt och ger skydd mot vibrationer, inträngande fukt och smuts. De ger en extra tätning till kapslingsboxar.

6. Dolda Gångjärn
Dolda gångjärn erbjuder ett diskret och dolt alternativ för att säkra paneler och dörrar. Designen möjliggör standardinstallation på tillverkade böjar och kurvor. Gångjärn av dold modell har en delbar design som gör det lätt att avlägsna panel och dörr, och de kan fästas med fästelement eller genom svetsning.

Hittar du inte vad du letar efter?

Prata med våra experter

Prata med våra experter