Meny Sök

Nödvändiga
komponenter för bygg- och jordbruksfordon

Nödvändiga <br>komponenter för bygg- och jordbruksfordon

Våra komponenter används i världens tuffaste miljöer och i de mest krävande tillverkningsprocesserna. Oavsett vilken utmaning du står inför levererar vi de små men nödvändiga komponenterna som bidrar till att fordonet och produktionen fungerar smidigt. Oavsett om vi skyddar viktiga motordelar under produktion, lackering och transport, skyddar kritiska hydraul- och pneumatikledningar, tillhandahåller lås och gångjärn för hyttåtkomst eller levererar fästelement och säkringskomponenter i slutmonteringen, har Essentra Components lösningen för dig.

Våra nyckellösningar

Skydd för hydraulik och pneumatik

Kabelhantering

Skydd för drivlina

Maskering och lackskydd

Montering av hytter

Hittar du inte det du letar efter?

Prata med våra experter

Varför köpa från Essentra?

  Utmärkt lagertillgänglighet för de flesta lagervaror tack vare våra 33 distributionscenter världen över.

  Vi erbjuder ett brett utbud av kostnadsfria CAD-modeller i populära format, som kan laddas ner från vår webbplats.

 Gratisprover finns för många av våra produkter.

   Vi tillverkar högkvalitativa produkter vid våra 14 produktionsanläggningar runt om i världen.

  Med kundanpassade lösningar tillgängliga samarbetar våra experter med dig för att ta fram en produkt som passar dina behov.

Nödvändigt skydd för hydraulik och pneumatik

Slangar måste tåla allt från nötning och tryckskador till UV-strålning och vibrationer. Våra skyddslösningar är utformade för att förhindra skador och hålla dina slangar i optimalt skick.

Hydraulics and pneumatics application

Utvalda produkter

1. Slangklämmor
Snäckväxel- och t-bult-slangklämmor fäster rör och slangar vid högt tryck. Finns i rostfritt stål.
2. Textilskyddshylsa med sprängskydd
MSHA-godkänt hölje med nötnings- och sprängskydd, utformat för att dämpa läckage från små hål.
3. Spiral wrap-slangskydd
Lämplig för skydd av de flesta typer av hydrauliska, pneumatiska och industriella slangmontage. Finns i svart och gult.
4. Remmar
Nylonkardborre-designen håller slangarna säkert på plats, men låter dem expandera eller dra ihop sig vid tryckförändringar. Upphängningsalternativ finns.

5. Textil värmekrympmantel
Finns i svart polyester och olefinplast och ger utmärkt nötningsbeständighet. Installeras enkelt över kontakter, kopplingar, skarvar, kablar och slangar.
6. Snabblossningskåpor
De skyddar slangar, kopplingar och rör från föroreningar, smuts, fukt och korrosion. Utformad för att täcka ISO A- och ISO B-serierna.
7. Smörjnippelhattar
De är utformade för att skydda smörjnipplar mot damm, fukt, smuts och andra föroreningar. Finns med flik eller utan flik för att underlätta borttagning.

Hittar du inte det du letar efter?

Prata med våra experter

Nödvändigt skydd för drivlinan

Vårt sortiment av lösningar ger utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion i alla steg av tillverkning, lagring och transport.

power train application

Utvalda produkter

1. Parallella skyddspluggar
Nödvändigt skydd för invändiga gängor mot smuts, damm och andra föroreningar samt för att förebygga fysisk skada vid hantering och transport.
2. Slottex-pluggar
Skårade pluggar är utformade med en dubbel tätningsring på undersidan av flänsen, vilket ger en säker och pålitlig tätning.

3. Sexkantsmutterskydd
Skyddslock för bultar döljer och skyddar bultskallar och muttrar mot väderpåverkan. Perfekta för bultskallar, skruvskallar och muttrar.
4. ”Tryck i”-pluggar
Ett praktiskt val för att täcka ett brett utbud av hål eller borrhål under tillverkningsprocesser eller transport, och kan även användas på färdiga produkter.

Hittar du inte det du letar efter?

Prata med våra experter

Montering av hytter, paneler och kapslingar

Små men avgörande lås och gångjärn spelar en central roll vid utformning och tillverkning av hytter, paneler och kapslingar. Vårt omfattande sortiment omfattar lås, spärrar, gångjärn, packningar, en mängd tillbehör samt elektronisk åtkomstkontroll, och vår interna kapacitet för kundanpassade lösningar säkerställer att vi kan möta även de mest krävande behoven.

cabin assemblies application

Utvalda produkter

1. Gångjärn med vridmoment
Konstant och variabelt vridmoment samt spärralternativ gör dessa till ett utmärkt val för applikationer där positionskontroll är avgörande.
2. Packningar och tätningar
Från tätningslister till bubbel­tätningar och kantlister – vårt omfattande sortiment uppfyller kraven för krävande industriell användning.
3. Kvartsvarvslås
Våra lås ger dig precis det du behöver för nästan alla användningsområden, från lätt till extra kraftig användning. Materialen sträcker sig från slitstark polyamid och stål till korrosionsbeständigt rostfritt stål.

4. Hullingförsedda fästelement
Hullingförsedda fästelement har en räfflad design som säkerställer snabb och enkel installation. Tillverkad av nylon 6, 6/6 och PP. Finns i olika storlekar och modeller för en mängd olika håldiametrar och paneltjocklekar.
5. Klämknoppar
Vi erbjuder ett brett sortiment av klämknoppar i olika former och storlekar, tillverkade av material av hög kvalitet.
6. Indexbultar
Vårt sortiment av indexbultar erbjuder enkel men effektiv rörelsekontroll och har alternativ som passar de flesta applikationer.

Hittar du inte det du letar efter?

Prata med våra experter

Kabelhanteringslösningar

Säkerställ säkerheten och ordningen för kablar och ledningar med våra robusta och hållbara lösningar.

cable management application

Utvalda produkter

1. P-spännjärn
Kabelklämmor är korrosionsbeständiga och skyddar samt håller fast kablar, ledningar, slangar eller kabelselar. Finns i aluminium, med vinylbeläggning och i plast.
2. Värmestabiliserade buntband
Håller ihop små buntar av ledningar eller kablar för att hålla dem organiserade.
3. Kabelrör
Metalliska och icke-metalliska kabelrörssystem och tillbehör som har utvecklats och testats enligt de mest krävande kvalitetsstandarderna.

4. Flätade nötningsskydd för kabel
Flätad kabelhylsa skyddar kablar mot slitage och kan klippas med sax utan att ändarna fransar sig.
5. Krympslang
Vårt sortiment av krympslangar är tillverkade av termoplast och finns med olika krympningsgrader.
6. Universalgenomföring
Lätt att trycka in och låses på plats. Utformad för att skydda ledning, kabel och slang från vassa plåtkanter.

Hittar du inte det du letar efter?

Prata med våra experter

Maskering och lackskydd

Vårt sortiment av maskerings- och lackskyddslösningar omfattar EPDM- och silikonskyddslock och -pluggar, maskeringstejp, krokar och påsar för att ge ett heltäckande skydd och precision under lackeringsprocessen.

cable management application

Utvalda produkter

1. Silikonskyddslock och -pluggar
Silikonskyddslock och -pluggar för höga temperaturer med utmärkt tätningsförmåga. Rekommenderas för plätering, anodisering, sprutlackering och andra ytbehandlingsapplikationer. Högsta temperatur: 250 °C.
2. EPDM-skyddslock och pluggar
Olika skyddslock och pluggar för en utmärkt maskeringslösning och icke-gängade applikationer. Högsta temperatur: 180 °C.
3. Flexibla PVC-skyddslock och -pluggar
Flexibla, slitstarka skyddslock för en mängd olika användningsområden upp till 210 °C. Den attraktiva vinylfinishen gör dem lämpliga för slutbehandlade applikationer. Lätt att montera och ta bort.

4. Högtemperaturmaskeringsslang
Högtemperaturmaskeringsslang är utformad för att passa över delar där ett lock helt enkelt inte räcker till. Vårt sortiment finns i olika längder och innerdiametrar och är tillverkat i silikon.
5. Maskeringstejp för höga temperaturer
Maskeringstejp för höga temperaturerär utformad för att tåla extrema temperaturer upp till 260 °C, vilket gör den till en idealisk lösning för en rad industriella applikationer med höga temperaturkrav.

Hittar du inte det du letar efter?

Prata med våra experter

Customer success stories

”Från koncept till produktion lyckades Essentra smidigt hantera alla projektkrav för att ta fram den perfekta lösningen.”

Bob Siegwald, vice vd, Burgaflex

”Essentra kunde stödja vårt projekt med en kvalitetslösning som uppfyllde våra behov – från 3D CAD-ritningar till beställning av gratisprover och teknisk rådgivning – vilket sparade oss tid vid upphandling.”

Frank Zhao, inköpschef, Parker

”Essentra lyssnade på våra behov och levererade en lösning som inte bara fungerade, utan också hjälpte oss att uppnå våra kunders hållbarhetsmål genom att rädda 2,5 miljoner delar från att hamna på deponi.”

Alan Webb, bolagssekreterare och styrelseledamot, Iracroft

Prata med våra experter