Essentra Components är en global marknadsledare inom formsprutad plast, doppgjuten vinyl och metallkomponenter. Vi har funnits i över 65 år och producerar viktiga komponenter i ett stort antal branscher och tillämpningar.
Vår högsta prioritet är att göra det enklare för våra kunder. Det är därför vi är verksamma internationellt i 29 länder 4 kontinenter. Med varje beställning erbjuder vi en krångelfri upplevelse tack vare våra 14 tillverkningsanläggningar, 34 distributionscenter och 40 försäljnings- och serviceställen.
Vi har över 45 000 standarddelar och ett av världens mest omfattande produktutbud, som kan skickas direkt för snabb leverans.
Vårt produktsortiment innefattar kåpor/lock och pluggar, tråd- och kabelhantering, flänsskydd, vred, handtag och grepp, beslag, hårdvara för kretskort och elektronik.
Om du konstruerar en prototyp erbjuder vi gratisprover och CAD-ritningar på våra standarddelar. För dina skräddarsydda projekt kan vi ta fram och tillverka lösningar för dina behov, inklusive prototyper och 3D-utskrifter.
Vi har visat vår expertis som tillverkare i över 65 år. Våra komponenter finns i nästan alla industriella tillämpningar.
Faktum är att vi löser kundernas utmaningar varje dag inom branscher som utrustningstillverkning, fordonsindustri, industriell elektronik, tillverkning, medicintekniska produkter, förnybar energi, produktionsmaskiner, byggbranschen och lantbruk. Dessutom kan vi stödja många nya branscher med vårt stora produktsortiment.
Vi är ensamma om att både ha tillverkarens kompetens och flexibilitet och distributörens service och utbud. Det innebär att vi kan stödja ditt projekt med vad du än behöver, när du behöver det.
Vi är stolta över vår krångelfria service från början till slut. Att förse våra kunder med lösningar är kärnan i allt vi gör.
Essentra Components skickliga kundteam arbetar hårt för att göra det enklare för dig att hitta rätt komponenter för ditt projekt.
Se vår YouTube-video på engelska för att se hur vi erbjuder en krångelfri service och hjälper till att ge kunderna: