Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Závitová vložka

 (7 sady výrobkov)


Obdĺžnikové vložky a klzáky so závitom - kovové

Obdĺžnikové závitové vložky sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, sklopnými klzákmi a kolieskami. K dispozícii sú celokovové varianty alebo plastové vložky s kovovou maticou.Zátky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad.

  • Ponúka ochranu povrchu a zabraňuje vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.
  • Vhodné pre štandardné aplikácie a aplikácie so silným zaťažením.
Materiál: Polyetylén HD, PA, Zliatina hliníka Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1570, SR1571, SR1567

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, LDPE - PIR, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená, Stredne šedá Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Okrúhle zátky so závitom

Okrúhle závitové vložky sú rýchloupínacie vložky pre konce rúr a spojovacie rúry, určené na bezpečné upevnenie skrutkami. Poskytuje stabilný a bezpečný montážny bod pre rôzne komponenty nábytku a zariadenia.

  • Sú k dispozícii vo forme rýchlomontážnych vložiek.
  • Ideálne na spojky profilov a spájanie potrubí.
  • Využívajú sa vo výrobnom, baliacom a v stavebnom priemysle.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567

Spojky jaklových profilov a rúrok

Spojky rúrok sa používajú na spojenie viacerých rúrok jednoduchou montážou zatlačením. Vyznačuje sa bezpečným a spoľahlivým kĺbom na zvýšenie bezpečnosti a odolnosti.Používajú sa na spojenie niekoľkých rúrok.Majú závitovú vložku na nasadenie nastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a držiakov.Poskytujú bezpečný a spoľahlivý spoj. Materiál: PA, Polyamid, Polyetylén, PA6, Polyetylén HD Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Zátky s horizontálnym závitom pre obdĺžnikové profily

Horizontálne vložky sa hodia na konce obdĺžnikových rúr a sú ideálne na pripevnenie nivelačných nožičiek alebo koliesok. K dispozícii sú štyri typy s rôznymi konfiguráciami spojov. Typ 1 má jednu úroveň a dva smery, typ 2 obsahuje jednu úroveň, dva smery a horný závit, typ 3 má jednu úroveň, dva smery a spodný závit a typ 4 obsahuje jednu úroveň, dva smery a dva závity.Zátky do profilov a rúrok sú dostupné s rôznymi funkciami. Po vložení do ukončenia rúrok sú ideálne na pripevnenie vyrovnávacích nožičiek alebo koliesok.

  • Navrhnuté na vkladanie do obdĺžnikových rúrok a poskytujú úhľadný povrch aplikácie.
  • Na výber štyri konfigurácie spájania.
Materiál: Polyamid Farba: Čierna Skupina SR: SR1421

Štvorcové zátky do rúrok

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Štvorcové zátky so závitom

Štvorcové závitové rúrky chránia pred ostrými hranami a poskytujú estetický vzhľad. Je vybavený zasúvacou konštrukciou, ktorá umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok a šetrí čas tým, že odpadá potreba vŕtania.Používajú sa na ochranu pred ostrými hranami rúrok a poskytujú estetickú povrchovú úpravu.Navrhnuté tak, aby bolo možné pridať výškovo nastaviteľné nožičky, kolieska či klzáky.Nástrčná rúrková vložka je vybavená závitom, ktorý umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok. Materiál: Oceľ, Tlakovo liata zliatina hliníka, PA, Polyamid, PA6, Polyetylén HD, HIPS, Polyetylén HD s kovovou vložkou Farba: Pochrómované, Prírodná, Čierna, Šedá Skupina SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571