V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(14 sady výrobkov)
Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.
Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.
Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889
Push-On Tilt Glides sú otočné klzáky s pružinovou vložkou. Navrhnuté na zabezpečenie mobility a stability nábytku a iných výrobkov. Je vybavený koncovým uzáverom rúrky pre čistý povrch. Má tiež guľový kĺb, ktorý umožňuje naklápanie.
Kuželové okrúhle nožičky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iného nábytku. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: PVC, Polyamid, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Prírodná Skupina SR: SR1520, SRF0069
Štandardné okrúhle pätky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iné ľahké alebo ťažké aplikácie. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Okrúhle nosné klzáky slúžia ako ochranné zátky aj ako klzáky. Vhodné pre stredné až silné zaťaženie Chráni podlahy pred poškriabaním a poškodením.
Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Dostupné sú rôzne typy a štýly:
Okrúhle vložky sa používajú na ukončenie koncov rúrkových výrobkov a poskytujú čistý a vizuálne príjemný vzhľad. Poskytujú základňu, ktorá zabraňuje poškriabaniu a poškodeniu povrchu pri kontakte s výrobkom.
Okrúhle závitové vložky sú rýchloupínacie vložky pre konce rúr a spojovacie rúry, určené na bezpečné upevnenie skrutkami. Poskytuje stabilný a bezpečný montážny bod pre rôzne komponenty nábytku a zariadenia.
Ventilačné zátky sú navrhnuté tak, aby utesňovali otvory a zároveň umožňovali riadené vetranie. Ideálne na použitie v aplikáciách, kde dochádza k zmenám tlaku alebo teploty, napríklad v automobilovom, elektronickom a výrobnom priemysle. Tieto zátky bezpečne priliehajú a zabraňujú vnikaniu alebo úniku vzduchu, vlhkosti a nečistôt. Má integrovanú funkciu odvzdušňovania, ktorá je nevyhnutná na vyrovnávanie tlaku a reguláciu teploty.ponúkajú spoľahlivé riešenie na utesnenie otvorov a reguláciu prúdenia vzduchu.Sú skonštruované so zabudovanými ventilačnými prvkami, ktoré umožňujú riadené vetranie pri zachovaní spoľahlivého tesnenia. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, PA Farba: Prírodná, Biela, Čierna, Šedá, Mosadz Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Zaslepovacie zátky chránia plech pred ostrými hranami a utesňujú dutiny panelu, aby sa zabránilo vnikaniu prachu a vlhkosti. Poskytujú čistý povrch, odolávajú kyselinám a tlmia vibrácie. K dispozícii sú rôzne materiály; TPE odoláva teplotám do 95C, TPR zvládne -40C až 135C a PVC vydrží až 50C.Chránia pred vniknutím vlhkosti a prachu, sú odolný voči kyselinám a tlmia vibrácie.Využívajú sa v elektronických zariadeniach a v automobilovom priemysle.Používajú sa na plechové profily na ochranu pred ostrými hranami a sú ideálne na uzatváranie otvorov panelov. Materiál: PVC, Polyamid, TPE, EBA Farba: Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Skupina SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Polyamidová zátka (PA 66) chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami z vytváraných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu vnútorných závitov pred poškodením pri preprave.
K dispozícii v troch farbách na jednoduchšiu identifikáciu a estetický vzhľad hotového výrobku.
Zátky do plechu sa dajú ľahko zasunúť do aplikácie bez potreby upevnenia a dajú sa ľahko odstrániť.
Horizontálne vložky sa hodia na konce obdĺžnikových rúr a sú ideálne na pripevnenie nivelačných nožičiek alebo koliesok. K dispozícii sú štyri typy s rôznymi konfiguráciami spojov. Typ 1 má jednu úroveň a dva smery, typ 2 obsahuje jednu úroveň, dva smery a horný závit, typ 3 má jednu úroveň, dva smery a spodný závit a typ 4 obsahuje jednu úroveň, dva smery a dva závity.Zátky do profilov a rúrok sú dostupné s rôznymi funkciami. Po vložení do ukončenia rúrok sú ideálne na pripevnenie vyrovnávacích nožičiek alebo koliesok.
Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku