Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zatlačením Montáž závitom Držiaky optických vlákien

 (1 sada výrobkov)


Držiak na optické vlákna - štvrťotáčkový

These Fibre Brackets help minimize interference and prevent damage or stress on the fibre entering the clip. They securely hold the fiber optic cable in place, preventing fibre from coming loose or shifting during use.

Mounts and unmounts easily and quickly in a standard 19"" rack with a quarter turn. Used for panels and components, including electronics, machinery, and enclosures.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0