Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Silikón Závit UNF Skladovanie a ochrana počas prepravy

 (2 sady výrobkov)


Krytky na ochranu stĺpikov

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116