Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Samorezný závit Servisné zátky pre hydraulické hadice

 (3 sady výrobkov)


Hadicové servisné zátky

Hadicové servisné zátky a sa používajú na zapájanie hydraulických hadíc pri údržbe alebo oprave v teréne. Kónický tvar umožňuje jednoduché pripojenie na hadice rôznych veľkostí. Ľahko sa inštaluje jednoduchým zasunutím a otočením.

  • Zabraňujú úniku oleja alebo chemikálií počas údržby a opráv.
  • Ideálne na úkony s hadicami a pevnými trubkami.
  • Nie je potrebné žiadne náradie, jednoducho nastrčte a otočte.
  • Pevné a opakovane použiteľné.
  • Ideálne riešenie na údržbu v teréne.
Materiál: Guma Farba: Žltá Skupina SR: SRF0071

Rozpierky

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Skupina SR: SR2702

Samorezné a samovrtné skrutky - s valcovou skosenou hlavou

Self-drilling and self-piercing screws are a type of fastener that combines drilling and fastening operations in a single action, removing the requirement for pre-drilling. They have a pointed head that allows the screw to self-tap into a panel. This reduces the amount of time and physical work necessary for fixing.

Easily driven into the surface with a power drill or screwdriver and provides a strong and secure hold. Ideal for use in applications where a high degree of strength and stability is required, such as in metalworking or construction.

  • Material: Stainless Steel, Steel, Mild Steel
  • Colour: , Galvanized, Natural
  • DIN rated options