Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Samorezný závit Račňa

 (3 sady výrobkov)


Hadicové svorky

Plastové hadicové spony majú patentovanú vzájomne sa blokujúcu konštrukciu. Poskytuje bezpečné a lepšie utesnenie hadíc a hadičiek, armatúr a iných komponentov, aby sa zabránilo únikom. Táto schopnosť pomáha zaručiť stabilné pripojenie. Je vybavený zámkom na zatlačenie. odolné voči niektorým chemikáliámNavrhnuté tak, aby poskytovali bezpečné a vynikajúce tesnenie hadíc a hadičiek k tvarovkám.Sú vybavené západkou, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž.Vhodné pre automobilový priemysel, na priemyselné a inštalatérske práce. Materiál: Polyamid 6.6, PA Farba: Čierna, Prírodná, Biela, Šedá Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Rozpierky

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Skupina SR: SR2702

Samorezné a samovrtné skrutky - s valcovou skosenou hlavou

Self-drilling and self-piercing screws are a type of fastener that combines drilling and fastening operations in a single action, removing the requirement for pre-drilling. They have a pointed head that allows the screw to self-tap into a panel. This reduces the amount of time and physical work necessary for fixing.

Easily driven into the surface with a power drill or screwdriver and provides a strong and secure hold. Ideal for use in applications where a high degree of strength and stability is required, such as in metalworking or construction.

  • Material: Stainless Steel, Steel, Mild Steel
  • Colour: , Galvanized, Natural
  • DIN rated options